储存到myST

冰箱和冰柜

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
对于冰箱和冰柜(就像所有的大型家电一样),能效和无噪音运行是设计时的关键考虑因素。但与其他电器不同的是,它们需要连续运行,从而使能效变得更加重要。此外,它们的联网程度越来越高,以便利用云连接和移动应用程序提供的机会监控冰箱内的食物湿度和温度等信息。 为帮助设计适合这些设备中所用各类电机(如三相无刷电机、通用电机等)的高效电机控制解决方案,ST提供广泛的STM32微控制器、功率MOSFET、IGBT和智能功率模块(IPM)、可控硅和交流开关、高压预驱动、以及全套硬件和软件评估与开发工具。 此外,ST还拥有各种先进的MEMS运动和环境传感器,以及有线和无线连接解决方案,可帮助设计联网、高效且易用的冰箱和冰柜。 阅读更多

我们的产品和解决方案

为帮助设计适合这些设备中所用各类电机(如三相无刷电机、通用电机等)的高效电机控制解决方案,意法半导体提供广泛的STM32微控制器、功率MOSFET、IGBT和智能功率模块(IPM)、可控硅和交流开关、高压预驱动、以及全套硬件和软件评估与开发工具。 

此外,意法半导体还拥有各种先进的MEMS运动和环境传感器,以及有线和无线连接解决方案,可帮助设计联网、高效且易用的冰箱和冰柜。

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      STEVAL-IHM021V2

      批量生产

      100 W三相逆变器,基于L6390和UltraFASTmesh™ MOSFET,用于三相PMSM电机驱动器速度FOC

      - 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) ST
      STEVAL-IHM021V2
      批量生产

      100 W三相逆变器,基于L6390和UltraFASTmesh™ MOSFET,用于三相PMSM电机驱动器速度FOC

      STEVAL-IHM036V1

      批量生产

      低功耗电机控制板,拥有SLLIMM™ STGIPN3H60和MCU STM32F100C6T6B

      STGIPN3H60 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) -
      STEVAL-IHM036V1
      批量生产

      低功耗电机控制板,拥有SLLIMM™ STGIPN3H60和MCU STM32F100C6T6B

      STEVAL-IPMNG8Q

      批量生产

      600 W电机控制电源板,基于STGIPQ8C60T-HZ SLLIMM™-nano IPM

      STGIPQ8C60T-HZ 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) ST
      STEVAL-IPMNG8Q
      批量生产

      600 W电机控制电源板,基于STGIPQ8C60T-HZ SLLIMM™-nano IPM

      STEVAL-IPMNM1N

      批量生产

      60 W电机控制电源板,基于STIPN1M50T-H SLLIMM™nano IPM MOSFET

      STIPN1M50T-H 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) ST
      STEVAL-IPMNM1N
      批量生产

      60 W电机控制电源板,基于STIPN1M50T-H SLLIMM™nano IPM MOSFET

      STEVAL-IPMNM2N

      批量生产

      100 W电机控制电源板,基于STIPN2M50T-H SLLIMM™nano IPM MOSFET

      STIPN2M50T-H 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) ST
      STEVAL-IPMNM2N
      批量生产

      100 W电机控制电源板,基于STIPN2M50T-H SLLIMM™nano IPM MOSFET

      STEVAL-VP318L2F

      批量生产

      15 V/1.2 A isolated PSR Flyback converter based on VIPER31

      VIPER31 AC-DC Converter ST
      STEVAL-VP318L2F
      批量生产

      15 V/1.2 A isolated PSR Flyback converter based on VIPER31

Picture Solution
3kW D-SMPS全桥LLC DCDC转换器
SL-DPSLLCK1
批量生产
3kW单相交错式PFC
SL-IPFC01V1
批量生产
三个交流负载的绝缘控制(高达1 kW)
SL-PRIPM06701V1
批量生产
Triple Half-Bridge High-Voltage Gate Driver for Motor Control
SL-MCIMC06303V1
批量生产
3kW D-SMPS全桥LLC DCDC转换器
SL-DPSLLCK1
批量生产
3kW单相交错式PFC
SL-IPFC01V1
批量生产
三个交流负载的绝缘控制(高达1 kW)
SL-PRIPM06701V1
批量生产
Triple Half-Bridge High-Voltage Gate Driver for Motor Control
SL-MCIMC06303V1
批量生产