전략 업데이트

산업, 자동차, 로보틱스를 위한 하나의 통합 STM32 MCU 플랫폼

기술 컨버전스와 피지컬 AI 구현을 위해 설계된 확장 가능한 플랫폼을 선보입니다.

업계 최초의 통합 MCU 플랫폼이 고객에게 새로운 가치를 제공합니다.

기술 컨버전스가 진행되고 있습니다. 산업, 자동차, 로보틱스 애플리케이션은 AI, 보안, 안전, 연결성, 센싱, 제어 전반에서 공통된 기술 기반을 도입하고 있습니다. 이러한 애플리케이션의 제품 출시 기간을 단축하려면 공통 MCU 플랫폼이 필요합니다.

 

통합 STM32 MCU 플랫폼은 산업 및 로보틱스부터 높은 안전성이 요구되는 분야와 자동차 애플리케이션까지, 다양한 영역으로 확장할 수 있는 일관된 기반을 제공하며 피지컬 AI 애플리케이션 개발을 지원합니다.

 

STM32 마이크로컨트롤러 전반에 걸쳐 공유하는 아키텍처, 공통 에코시스템 기반, 공유 공정 기술을 통해 고객은 각 시장의 고유한 요구사항을 충족하면서도 기존의 지식, 코드, 투자에 확신을 갖고 재사용할 수 있습니다.

 

더 빠른 시장 출시를 위한 세 가지 핵심 요소

높은 안전성이 요구되는 분야와 자동차 애플리케이션으로 확장되는 STM32: STM32A를 만나보세요

STM32는 이미 고성능, 메인스트림, 혼합 신호, 무선, 초저전력 MCU를 폭넓게 제공합니다. 이제 고객은 STM32A가 추가된 광범위한 STM32 포트폴리오를 기반으로, 높은 안전성이 요구되는 분야와 자동차 분야의 바디, 편의 기능, 멀티 도메인, 액추에이션 애플리케이션을 개발할 수 있게 될 것입니다.

STM32 Summit에서는 세 가지 제품 라인으로 구성된 STM32A 로드맵의 첫 번째 제품군이 소개되었습니다.

엔트리급 노드를 위한 STM32A4

  • 최대 0.5MB
  • QM/ASIL-B/암호화
  • 로컬 센서, 액추에이터, 출입 통제 장치, 안전 모니터링 장치, 소형 제어 장치

바디 및 편의 기능 제어를 위한 STM32A5

  • 최대 4MB
  • ASIL-B 기능 안전, 하드웨어 보안 모듈(HSM)
  • 산업 자동화, 로보틱스, 에너지 시스템의 중급 안전 필수 애플리케이션
Show More
Show Less

멀티 도메인 제어를 위한 STM32A9

  • 최대 12MB
  • ASIL-D 기능 안전, 스플릿락 아키텍처(Split-Lock Architecture), 하드웨어 보안 모듈(HSM)
  • 고성능 크로스 도메인 및 실시간 제어. RCP를 지원하는 이더넷 중심의 연결성
Show More
Show Less

통합 STM32 MCU 플랫폼 및 STM32A에 대한 고객과 파트너의 인사이트

자주 묻는 질문

기술 컨버전스란 무엇인가요?

기술 컨버전스는 자동차, 산업, 로보틱스 시스템이 AI, 보안, 안전, 연결성, 센싱, 제어 측면에서 점점 더 유사한 요구사항에 직면하면서, 공통된 기술 기반과 아키텍처 패턴을 도입하는 추세를 의미합니다. 각 영역은 고유한 시장 요구를 유지하지만, 그 바탕이 되는 기술은 점차 공통성을 높여가고 있습니다.

통합 STM32 MCU 플랫폼이란 무엇인가요?

ST는 STM32를 중심으로 통합 MCU 플랫폼을 구축하여 세 가지 영역에서 연속성을 구축했습니다. Arm Cortex-M 코어를 전략적으로 선택함으로써 확보한 장기적인 포트폴리오의 일관성과 연속성, 공통 에코시스템 기반, 공유 공정 기술이 그 핵심입니다.

고안전 마이크로컨트롤러란 무엇인가요?

고안전 MCU는 기능 안전이 필수적인 애플리케이션에서도 최신 MCU 플랫폼의 이점을 활용할 수 있도록 합니다. 고성능 처리 기능에 하드웨어 진단, 결함 감지 메커니즘, 안전 관련 문서를 결합하여, 설계자가 ISO 26262와 같은 표준에 따라 최대 ASIL-D 수준의 기능 안전 요구사항을 충족하도록 지원합니다. 산업, 자동차, 로보틱스 시스템이 점점 더 유사한 기술 기반을 공유함에 따라, 고안전 MCU에 대한 수요도 기존 자동차 애플리케이션을 넘어 확대되고 있습니다.

STM32A는 통합 STM32 MCU 플랫폼을 어떻게 확장하나요?

STM32는 20년 전 광범위한 산업 시장을 지원하기 위해 탄생했으며, 시간이 흐르면서 다양한 시장과 애플리케이션을 아우르는 플랫폼으로 발전했습니다. 새로운 STM32A 제품 시리즈는 이러한 진화의 다음 단계입니다. STM32가 축적해 온 기술 자산과 20년간의 자동차 분야 경험을 활용하여, 높은 안전성이 요구되는 분야와 자동차 애플리케이션으로 확장합니다.

STM32A는 언제부터 본격적으로 공급되나요?

STM32A 제품 라인의 여러 MCU 시리즈는 이미 샘플을 공급하고 있으며 본격적인 공급은 2027년 상반기 STM32A9부터 시작될 예정입니다.