厳格な排出ガス規制に対応する小型エンジン用EFIソリューション 厳格な排出ガス規制に対応する小型エンジン用EFIソリューション

排出ガス削減でもっと低燃費に。

厳格な排出ガス規制に対応する小型エンジン用EFIソリューション

厳格な排出ガス規制に対応 小型エンジン用EFIソリューション

詳細情報
高精度の電流センスと冷間始動時の低電圧動作が可能なVIPowerM07Eシリーズ 高精度の電流センスと冷間始動時の低電圧動作が可能なVIPowerM07Eシリーズ

自己診断 / 保護機能付きハイサイド・ドライバ

高精度の電流センスと冷間始動時の低電圧動作が可能なVIPowerM07Eシリーズ

高精度の電流センスと冷間始動時の低電圧動作が可能 VIPowerM07Eシリーズ

詳細情報
小型GNSSモジュール「Teseo-LIV3F」で故障した街路照明の位置を特定し、保守整備の時間とコストを低減 小型GNSSモジュール「Teseo-LIV3F」で故障した街路照明の位置を特定し、保守整備の時間とコストを低減

スマート街路照明ソリューション

小型GNSSモジュール「Teseo-LIV3F」で故障した街路照明の位置を特定し、保守整備の時間とコストを低減

小型GNSSモジュール「Teseo-LIV3F」で故障した街路照明の位置を特定 保守整備の時間とコストを低減

詳細情報
STM32マイコンに8ピン製品が登場 STM32マイコンに8ピン製品が登場

STM32マイコンに8ピン製品が登場

8/16bitマイコンの置き換えに最適なSTM32G0シリーズ

8/16bitマイコンの置き換えに最適 STM32G0シリーズ

詳細情報
ST製品 & ソリューション 最新技術を駆使したSTの広範な半導体製品はさまざまなアプリケーションに応用されています。 ST製品 & ソリューション
オンライン設計 eDesignSuiteにより、アプリケーションに最適な製品やソリューションを簡単に検索できます。 オンライン設計
ツール & ソフトウェア STのツールとソフトウェアは、開発期間の短縮や開発コストの低減に貢献します。 ツール & ソフトウェア
コミュニティ & トレーニング STコミュニティへの参加、トレーニング資料の閲覧やビデオの視聴ができます。 コミュニティ & トレーニング

マイクロエレクトロニクス技術が人々の暮らしに役立つあらゆるシーンにおいて、STは活躍しています。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。

46,000

従業員数

100,000+

取引顧客数

7,400

R&D & 設計技術者数

会社概要

製品

業界で最も広範な技術ポートフォリオを擁するSTの半導体製品は、さまざまな革新的エレクトロニクス・システムに使用されています。

製品情報

アプリケーション

STはあらゆるエレクトロニクス・システムの技術革新を推進する半導体技術を提供します。

アプリケーション

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。 続きを読む eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太陽電池充電器

入力パネル

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

出力バッテリ

V This option is required.
A This option is required.

アクティブ・アナログ・フィルタ

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ

LEDドライバ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

カスタムLED

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

バッテリ・チャージャ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

アンテナ設計

mm This option is required.
mm This option is required.

TVSスマート・セレクタ

ハイライト情報

ADAS向け先進ソリューション ADAS向け先進ソリューション

ADAS向け先進ソリューション

次世代ADASシステムの設計に役立つ先進的な製品・開発リソース

次世代ADASシステムの設計に役立つ 先進的な製品・開発リソース

詳細情報
NFCでサプライ・チェーンに革新を NFCでサプライ・チェーンに革新を

NFCでサプライ・チェーンに革新を

セキュアで効率的なエンド・ツー・エンド実現に向けたホワイト・ペーパー

セキュアで効率的なエンド・ツー・エンド実現に向けたホワイト・ペーパー

詳細情報

ST 最新情報

Affordable LoRa<sup>®</sup>

 Development Packs from STMicroelectronics Jump-Start Projects Leveraging Large-Scale LPWAN Connectivity
Oct 17, 2019
Affordable LoRa® Development Packs from STMicroelectronics Jump-Start Projects Leveraging Large-Scale LPWAN Connectivity
STMicroelectronics has introduced two $99 ready-to-use development packs that enable all types of users from large corporations to smaller companies, independent designers, hobbyists, and schools to utilize LoRa® ’s long-range, low-power wireless IoT connectivity for tracking, positioning, metering, and many other applications.
続きを読む
STMicroelectronics Launches Next-Gen Payment System-on-Chip with Increased Performance and Protection
Oct 16, 2019
STMicroelectronics Launches Next-Gen Payment System-on-Chip with Increased Performance and Protection
STMicroelectronics has released the next generation of its STPay system-on-chip (SoC) payment solution, leveraging state-of-the-art technology to increase contactless performance and protection, reduce power demand, and significantly improve the user experience.
続きを読む
64-Channel High-Voltage Switch IC from STMicroelectronics Drives Portability with Performance in Medical and Industrial Imaging
Oct 15, 2019
64-Channel High-Voltage Switch IC from STMicroelectronics Drives Portability with Performance in Medical and Industrial Imaging
STMicroelectronics’ 64-channel high-voltage analog-switch IC delivers unprecedented integration for advanced ultrasound systems, probes, piezoelectric drivers, automated test equipment, industrial automation, and process-control systems.
続きを読む
Oct 14, 2019
STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program (the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. The Program was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board. 
続きを読む
STマイクロエレクトロニクスの高性能モータ・ドライバ、MikroElektronika社のFusion for Arm<sup>®</sup>

エコシステムに追加
Oct 10, 2019
STマイクロエレクトロニクスの高性能モータ・ドライバ、MikroElektronika社のFusion for Arm® エコシステムに追加
STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、認定パートナー企業であるMikroElektronika社の4種類の試作開発ボード「Click boards™」 の開発に協力したことを発表しました。これらの試作開発ボードは、MikroElektronika社の開発ボードおよびmikroBUS™ソケットを搭載するその他システムのユーザに対し、STの32bitマイクロコントローラ「STM32」だけでなく、モータ・ドライバ「STSPIN」を使用した設計の優位性を提供します。
続きを読む