STM32G4マイコン 新登場 STM32G4マイコン 新登場

STM32G4マイコン 新登場

豊富なアナログ機能と高い性能を持つSTM32マイコンの新シリーズ

豊富なアナログ機能と高い性能を持つ STM32マイコンの新シリーズ

詳細情報
時間安定性に優れた6軸モーション・センサ 時間安定性に優れた6軸モーション・センサ

時間安定性に優れた6軸モーション・センサ

ジェスチャ認識やAR(拡張現実)アプリに最適

ジェスチャ認識やAR(拡張現実)アプリに最適

詳細情報
Teseo-LIV3R 小型GNSSモジュール Teseo-LIV3R 小型GNSSモジュール

Teseo-LIV3R 小型GNSSモジュール

Teseo-LIV3FのROM化でエントリ・アプリケーションに特化

エントリ・アプリケーションに特化

詳細情報
無線マイコン用 2.4GHz RFフィルタ 無線マイコン用 2.4GHz RFフィルタ

無線マイコン用 2.4GHz RFフィルタ

インピーダンス整合とノイズ・フィルタをディスクリート回路よりも小さくするSTM32WB55マイコン専用フィルタ

インピーダンス整合とノイズ・フィルタをディスクリート回路よりも小さく STM32WB55マイコン専用フィルタ

詳細情報
ST製品 & ソリューション 最新技術を駆使したSTの広範な半導体製品はさまざまなアプリケーションに応用されています。 ST製品 & ソリューション
オンライン設計 eDesignSuiteにより、アプリケーションに最適な製品やソリューションを簡単に検索できます。 オンライン設計
ツール & ソフトウェア STのツールとソフトウェアは、開発期間の短縮や開発コストの低減に貢献します。 ツール & ソフトウェア
コミュニティ & トレーニング STコミュニティへの参加、トレーニング資料の閲覧やビデオの視聴ができます。 コミュニティ & トレーニング

マイクロエレクトロニクス技術が人々の暮らしに役立つあらゆるシーンにおいて、STは活躍しています。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。

46,000

従業員数

100,000+

取引顧客数

7,400

R&D & 設計技術者数

会社概要

製品

業界で最も広範な技術ポートフォリオを擁するSTの半導体製品は、さまざまな革新的エレクトロニクス・システムに使用されています。

製品情報

アプリケーション

STはあらゆるエレクトロニクス・システムの技術革新を推進する半導体技術を提供します。

アプリケーション

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。 続きを読む eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

Solar Battery Charger

Input Panel Specification

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

Output Battery Specification

V This option is required.
A This option is required.

Active Analog Filter

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

Diodes (Power Schottky & FERD) Smart Selector

LEDドライバ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED custom

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

バッテリ・チャージャ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

アンテナ設計

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS Smart Selector

ハイライト情報

NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能 NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能

NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能

流通プロセスの偽造品判定をサポート

流通プロセスの偽造品判定をサポート

詳細情報
IIEEE 802.3bt準拠の広範なPoEソリューション IIEEE 802.3bt準拠の広範なPoEソリューション

PoE電源 リファレンス・デザイン

IEEE 802.3bt準拠の広範なPoEソリューション

IEEE 802.3bt準拠 広範なPoEソリューション

詳細情報

ST 最新情報

Jun 24, 2019
Unex Technology and STMicroelectronics Collaborate to Accelerate Time to Market for V2X and Secure Telematics Applications
Unex, a leading provider of V2X (Vehicle-to-Everything) systems, and STMicroelectronics (NYSE: STM) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announce the integration of Unex’s SOM-301 , the most flexible and cyber-secure V2X System-on-Module, on STMicroelectronics’ Telemaco3P Modular Telematics Platform (TC3P-MTP).
続きを読む
High-Performance MEMS Inertial Module from STMicroelectronics Targets Demanding AR, VR, and Tracking Applications
Jun 19, 2019
High-Performance MEMS Inertial Module from STMicroelectronics Targets Demanding AR, VR, and Tracking Applications
Designed and manufactured to satisfy performance-focused next-generation gaming, industrial, and sports applications, the STMicroelectronics LSM6DSR inertial module combines high stability with advanced digital features, low power consumption, and small size for head-mounted displays, wearable trackers, smartphones, robotics, and drones.
続きを読む
STマイクロエレクトロニクス、マス・マーケット向けのトラッカー / ナビゲーション機器を対象としたROMベースのGNSSモジュールを発表
Jun 17, 2019
STマイクロエレクトロニクス、マス・マーケット向けのトラッカー / ナビゲーション機器を対象としたROMベースのGNSSモジュールを発表
STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、GNSS製品ポートフォリオを拡充するROMベースのTeseo-LIV3Rモジュールを発表しました。価格競争力に優れたこのモジュールは、コスト要求の厳しいトラッカーおよびナビゲーション機器向けに、STの完全なGNSSアルゴリズム技術を提供します。
続きを読む
Jun 12, 2019
STマイクロエレクトロニクス、インダストリアルIoTを加速させる最新半導体ソリューションをEmbedded Technology West 2019に展示
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE: STM、以下ST)は、グランフロント大阪で開催されるEmbedded Technology West 2019(2019年6月13日~14日)に出展します。STブースでは、「人間 x ロボット x 設備」の協働の可能性を広げるSmart Industryのメイン・デモ、インダストリアルIoT(IIoT)や組込みAI向けの製品をはじめ、産業システムのIoT化に欠かせない最新の半導体ソリューションを展示します。
続きを読む
Jun 10, 2019
STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program (the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. The Program was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board.
続きを読む