Embedded Technology 2019
インダストリアル向け先進ソリューション 一挙公開 Embedded Technology 2019
インダストリアル向け先進ソリューション 一挙公開

Embedded Technology 2019 インダストリアル向け先進ソリューション 一挙公開

2019年11月20日(水)~22日(金) パシフィコ横浜

2019年11月20日(水)~22日(金) パシフィコ横浜

詳細情報
TSBシリーズ : 36V電源電圧で産業機器に最適な高電圧・高精度・低消費オペアンプ TSBシリーズ : 36V電源電圧で産業機器に最適な高電圧・高精度・低消費オペアンプ

高性能36V BiCMOSオペアンプ・ファミリ

TSBシリーズ : 36V電源電圧で産業機器に最適な高電圧・高精度・低消費オペアンプ

TSBシリーズ : 36V電源電圧で産業機器に最適 高電圧・高精度・低消費オペアンプ

詳細情報
NFCタイプ5の独自コマンドに対応するNFC Tapアプリ & ソースコード 提供中 NFCタイプ5の独自コマンドに対応するNFC Tapアプリ & ソースコード 提供中

iOSアプリで拡がるNFCタグ活用

NFCタイプ5の独自コマンドに対応するNFC Tapアプリ & ソースコード 提供中

NFCタイプ5の独自コマンドに対応 NFC Tapアプリ & ソースコード 提供中

詳細情報
3コア(180MHz)搭載でセキュアなリアルタイム処理を可能にするSPC58 Eライン
3コア(180MHz)搭載でセキュアなリアルタイム処理を可能にするSPC58 Eライン

演算能力に優れた車載用32bitマイコン

3コア(180MHz)搭載でセキュアなリアルタイム処理を可能にするSPC58 Eライン

3コア(180MHz)搭載でセキュアなリアルタイム処理を可能にするSPC58 Eライン

詳細情報
ST製品 & ソリューション 最新技術を駆使したSTの広範な半導体製品はさまざまなアプリケーションに応用されています。 ST製品 & ソリューション
オンライン設計 eDesignSuiteにより、アプリケーションに最適な製品やソリューションを簡単に検索できます。 オンライン設計
ツール & ソフトウェア STのツールとソフトウェアは、開発期間の短縮や開発コストの低減に貢献します。 ツール & ソフトウェア
コミュニティ & トレーニング STコミュニティへの参加、トレーニング資料の閲覧やビデオの視聴ができます。 コミュニティ & トレーニング

マイクロエレクトロニクス技術が人々の暮らしに役立つあらゆるシーンにおいて、STは活躍しています。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。

46,000

従業員数

100,000+

取引顧客数

7,400

R&D & 設計技術者数

会社概要

製品

業界で最も広範な技術ポートフォリオを擁するSTの半導体製品は、さまざまな革新的エレクトロニクス・システムに使用されています。

製品情報

アプリケーション

STはあらゆるエレクトロニクス・システムの技術革新を推進する半導体技術を提供します。

アプリケーション

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。 続きを読む eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

太陽電池充電器

入力パネル

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

出力バッテリ

V This option is required.
A This option is required.

アクティブ・アナログ・フィルタ

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ

LEDドライバ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

カスタムLED

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

バッテリ・チャージャ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

アンテナ設計

mm This option is required.
mm This option is required.

TVSスマート・セレクタ

ハイライト情報

NFCでサプライ・チェーンに革新を NFCでサプライ・チェーンに革新を

NFCでサプライ・チェーンに革新を

セキュアで効率的なエンド・ツー・エンド実現に向けたホワイト・ペーパー

セキュアで効率的なエンド・ツー・エンド実現に向けたホワイト・ペーパー

詳細情報
ADAS向け先進ソリューション ADAS向け先進ソリューション

ADAS向け先進ソリューション

次世代ADASシステムの設計に役立つ先進的な製品・開発リソース

次世代ADASシステムの設計に役立つ 先進的な製品・開発リソース

詳細情報

ST 最新情報

STMicroelectronics Adds Wireless Support to Proven Smart-Meter Chipset for More Flexible, Scalable Smart Infrastructures
Nov 12, 2019
STMicroelectronics Adds Wireless Support to Proven Smart-Meter Chipset for More Flexible, Scalable Smart Infrastructures
STMicroelectronics (NYSE: STM) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, is facilitating smarter city and industry infrastructures through the combination of powerline and wireless communication in its market-proven smart-meter chipset.
続きを読む
Nov 11, 2019
STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”), a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. The Program was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board.
続きを読む
STマイクロエレクトロニクス、LoRaWAN®のOTAファームウェア更新サポートをSTM32Cube開発エコシステムに追加
Nov 06, 2019
STマイクロエレクトロニクス、LoRaWAN®のOTAファームウェア更新サポートをSTM32Cube開発エコシステムに追加
STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、STM32*マイクロコントローラ用のLoRaWAN® ソフトウェア拡張パッケージ(I-CUBE-LRWAN )を拡充し、「Over The Airによるファームウェア更新(FUOTA)」の最新仕様に対応したことを発表しました。
続きを読む
STマイクロエレクトロニクス、USB Type-C端子への移行を簡略化するポート保護ICを発表
Nov 05, 2019
STマイクロエレクトロニクス、USB Type-C端子への移行を簡略化するポート保護ICを発表
STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、USB Type-C™ 端子に必要なあらゆる保護機能を備えたポート保護ICのTCPP01-M12を発表しました。小型電子機器の設計において、従来のUSB® Micro-AまたはMicro-B端子から最新のType-C端子への移行を簡略化します。
続きを読む
Nov 04, 2019
STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”), a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program (the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. The Program was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board.
続きを読む