産業アプリケーションをもっとスマートに。

インダストリアル・ソリューション

インダストリアル・ソリューション

詳細情報
LIS2DT12 温度センサ内蔵モーションMEMS LIS2DT12 温度センサ内蔵モーションMEMS

温度センサ内蔵モーションMEMS

絶対温度センサ内蔵 3軸デジタル加速度センサ

絶対温度センサ内蔵 3軸デジタル加速度センサ

詳細情報
1700V SJ型パワーMOSFET 1700V SJ型パワーMOSFET

1700V SJ型パワーMOSFET

超高耐圧MDmesh™ K5シリーズ

超高耐圧MDmesh™ K5シリーズ

詳細情報
ST製品 & ソリューション 最新技術を駆使したSTの広範な半導体製品はさまざまなアプリケーションに応用されています。 ST製品 & ソリューション
オンライン設計 eDesignSuiteにより、アプリケーションに最適な製品やソリューションを簡単に検索できます。 オンライン設計
ツール & ソフトウェア STのツールとソフトウェアは、開発期間の短縮や開発コストの低減に貢献します。 ツール & ソフトウェア
コミュニティ & トレーニング STコミュニティへの参加、トレーニング資料の閲覧やビデオの視聴ができます。 コミュニティ & トレーニング

マイクロエレクトロニクス技術が人々の暮らしに役立つあらゆるシーンにおいて、STは活躍しています。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。

46,000

従業員数

100,000+

取引顧客数

7,400

R&D & 設計技術者数

会社概要

製品

業界で最も広範な技術ポートフォリオを擁するSTの半導体製品は、さまざまな革新的エレクトロニクス・システムに使用されています。

製品情報

アプリケーション

STはあらゆるエレクトロニクス・システムの技術革新を推進する半導体技術を提供します。

アプリケーション

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。 続きを読む eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

Solar Battery Charger

Input Panel Specification

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

Output Battery Specification

V This option is required.
A This option is required.

Active Analog Filter

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

Diodes (Power Schottky & FERD) Smart Selector

LEDドライバ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED custom

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

バッテリ・チャージャ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

アンテナ設計

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS Smart Selector

ハイライト情報

STEVAL-FKI001V1 IoT端末開発キット STEVAL-FKI001V1 IoT端末開発キット

Bluetooth® LE & LPWAN対応 IoT端末開発キット

Bluetooth LEとSub-GHzの同時通信機能の開発を簡略化

Bluetooth LEとSub-GHzの 同時通信機能の開発を簡略化

詳細情報
NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能 NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能

NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能

流通プロセスの偽造品判定をサポート

流通プロセスの偽造品判定をサポート

詳細情報
STEVAL–POEL45W1 evaluation board PoE, constant-current LED driver with dimming STEVAL–POEL45W1 evaluation board PoE, constant-current LED driver with dimming

PoE & Bluetooth® LE対応LEDドライバ

Bluetooth LE対応調光制御機能搭載 LEDドライバ評価ボード

Bluetooth LE対応調光制御機能搭載 LEDドライバ評価ボード

詳細情報
マルチ・センサ・ノード開発キット STEVAL-BCN002V1B マルチ・センサ・ノード開発キット STEVAL-BCN002V1B

Bluetooth® LE対応センサノード開発キット

マルチ・センサ・ノード開発キット STEVAL-BCN002V1B

マルチ・センサ・ノード開発キット STEVAL-BCN002V1B

詳細情報

ST 最新情報

Apr 16, 2019
"STマイクロエレクトロニクス、産業アプリケーションのスマート化を加速させる最新ソリューションをTECHNO-FRONTIER 2019に出展 "
"多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE: STM、以下ST)は、千葉・幕張メッセで開催されるTECHNO-FRONTIER 2019(2019年4月17日~19日) に出展します。STブースでは、電力のより効率的な利用、より精度の高いモータ制御、さらには生産設備の予知保全や故障検知など、産業機器のスマート化を加速させるさまざまなソリューションを展示します。"
続きを読む
Improved GUI for Advanced Inertial Measurement Units from STMicroelectronics Simplifies Custom Motion-Sensing Design
Apr 15, 2019
"Improved GUI for Advanced Inertial Measurement Units from STMicroelectronics Simplifies Custom Motion-Sensing Design"
"STMicroelectronics’ Unico GUI greatly simplifies configuring the finite state machine and machine learning core (FSM and MLC) logic of its latest Inertial Measurement Units (IMU), including the recently announced LSM6DSO and LSM6DSOX 6-axis modules. The FSM logic lets users run gesture and motion-recognition algorithms directly in the sensor for always-on convenience and low power consumption. The MLC implements machine-learning classifiers for real-time always-on motion and vibration pattern recognition."
続きを読む
Apr 15, 2019
"STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program"
"STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program (the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. The Program was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board."
続きを読む
Apr 09, 2019
"Notice of Update to Proposed Resolution for STMicroelectronics 2019 Annual General Meeting of Shareholders"
"STMicroelectronics (NYSE: STM) (the "Company") , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces an update to one of the resolutions to be submitted for adoption at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held in Amsterdam, the Netherlands, on May 23, 2019."
続きを読む
Programmable 12-channel RGB-LED Driver Enhances Lighting Effects for Smart Devices and Wearables
Apr 09, 2019
"Programmable 12-channel RGB-LED Driver Enhances Lighting Effects for Smart Devices and Wearables"
" With patented features to prevent distracting artefacts in “color-chasing” or “deep breathing” LED animation effects, the STMicroelectronics LED1202 12-channel LED driver enables smoother and more natural interactions with smart-home devices, wearable electronics, and small appliances."
続きを読む