SPC5-L9177A-K02 二輪車エンジン用リファレンス設計 SPC5-L9177A-K02 二輪車エンジン用リファレンス設計

二輪車エンジン用リファレンス設計

マイコンやASICを搭載した評価ボードにエンジン制御用サンプル・コードをバンドル

マイコンやASICを搭載した評価ボードにエンジン制御用サンプル・コードをバンドル

詳細情報
最大61V / 3A 車載用DCバック・コンバータ 最大61V / 3A 車載用DCバック・コンバータ

最大61V / 3A 車載用バック・コンバータ

過酷な環境下でも堅牢性・柔軟性・高品質を実現する降圧スイッチング・レギュレータ A7987

過酷な環境下でも堅牢性・柔軟性・高品質を実現 降圧スイッチング・レギュレータ A7987

詳細情報
汎用MPU STM32MP1用開発ボード 汎用MPU STM32MP1用開発ボード

汎用MPU STM32MP1用開発ボード

Linux向けソフトウェア・パッケージ OpenSTLinuxを手軽に評価

Linux向けソフトウェア・パッケージ OpenSTLinuxを手軽に評価

詳細情報
ST製品 & ソリューション 最新技術を駆使したSTの広範な半導体製品はさまざまなアプリケーションに応用されています。 ST製品 & ソリューション
オンライン設計 eDesignSuiteにより、アプリケーションに最適な製品やソリューションを簡単に検索できます。 オンライン設計
ツール & ソフトウェア STのツールとソフトウェアは、開発期間の短縮や開発コストの低減に貢献します。 ツール & ソフトウェア
コミュニティ & トレーニング STコミュニティへの参加、トレーニング資料の閲覧やビデオの視聴ができます。 コミュニティ & トレーニング

マイクロエレクトロニクス技術が人々の暮らしに役立つあらゆるシーンにおいて、STは活躍しています。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。

46,000

従業員数

100,000+

取引顧客数

7,400

R&D & 設計技術者数

会社概要

製品

業界で最も広範な技術ポートフォリオを擁するSTの半導体製品は、さまざまな革新的エレクトロニクス・システムに使用されています。

製品情報

アプリケーション

STはあらゆるエレクトロニクス・システムの技術革新を推進する半導体技術を提供します。

アプリケーション

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。 続きを読む eDesignSuiteは、アプリケーションの要件に最適なST製品を使ったソリューションを提案する包括的で使いやすいソフトウェア・ツールです。

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

Solar Battery Charger

Input Panel Specification

V This option is required. And must be less than or equal to Voc [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Vmp [V]
A This option is required. And must be less than or equal to Isc [A]
A This option is required. And must be greater than or equal to Imp [A]

Output Battery Specification

V This option is required.
A This option is required.

Active Analog Filter

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.

Diodes (Power Schottky & FERD) Smart Selector

LEDドライバ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED custom

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.

バッテリ・チャージャ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

アンテナ設計

mm This option is required.
mm This option is required.

TVS Smart Selector

ハイライト情報

NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能 NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能

NFCタグ用 TruST25™デジタル署名機能

流通プロセスの偽造品判定をサポート

流通プロセスの偽造品判定をサポート

詳細情報
IIEEE 802.3bt準拠の広範なPoEソリューション IIEEE 802.3bt準拠の広範なPoEソリューション

PoE電源 リファレンス・デザイン

IEEE 802.3bt準拠の広範なPoEソリューション

IEEE 802.3bt準拠 広範なPoEソリューション

詳細情報

ST 最新情報

Dual-Interface Secure Microcontroller from STMicroelectronics Boosts Safety and Convenience in Contactless Banking and e-Identification Applications 
Jul 17, 2019
Dual-Interface Secure Microcontroller from STMicroelectronics Boosts Safety and Convenience in Contactless Banking and e-Identification Applications 
Featuring the latest 40nm Flash process as well as enhanced RF technologies, the STMicroelectronics ST31P450 dual-interface secure microcontroller delivers exceptional robustness and performance for contactless applications in banking, identity, transportation, and pay-television.
続きを読む
STMicroelectronics Teams with Arrow Electronics to Provide Electronic Fuel-Injection Reference Design Compliant with New Emission Regulation for Small Engines
Jul 17, 2019
STMicroelectronics Teams with Arrow Electronics to Provide Electronic Fuel-Injection Reference Design Compliant with New Emission Regulation for Small Engines
To help the automotive industry meet the upcoming emissions regulations for single- and twin-cylinder gasoline engines, STMicroelectronics, with Arrow Electronics, has released a complete reference design ECU (Electronic Control Unit) for electronic fuel-injection (EFI).
続きを読む
600V Three-Phase Gate Driver with Smart Shutdown from STMicroelectronics Enhances Performance and Safety in Industrial Applications
Jul 16, 2019
600V Three-Phase Gate Driver with Smart Shutdown from STMicroelectronics Enhances Performance and Safety in Industrial Applications
The STMicroelectronics STDRIVE601 3-phase gate driver for 600V N-channel power MOSFETs and IGBTs provides state-of-the-art ruggedness against negative voltage spikes down to -100V and responds to logic inputs in a class-leading 85ns.
続きを読む
Jul 15, 2019
STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
STMicroelectronics N.V. (the “Company” or “STMicroelectronics”) , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announces full details of its common share repurchase program (the “Program”) disclosed via a press release dated November 5, 2018. The Program was approved by a shareholder resolution dated May 31, 2018 and by the supervisory board.
続きを読む
STマイクロエレクトロニクス、STM32マイコンの開発エコシステムを強化する品質ラベル「MadeForSTM32™」を発表
Jul 11, 2019
STマイクロエレクトロニクス、STM32マイコンの開発エコシステムを強化する品質ラベル「MadeForSTM32™」を発表
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、STM32マイクロコントローラ(マイコン)の市場訴求力をさらに高めるため、同製品の開発エコシステムを提供するパートナー企業の製品を評価し、その適性を認定した製品・サービスに対してMadeForSTM32 ™ラベルを発行することを発表しました。
続きを読む