徹底解説!超高性能ステッピング・モータ・ドライバ powerSTEP01
![]() | 超低オン抵抗パワーMOSFET内蔵のプログラム可能なステッピング・モータ・ドライバ 「powerSTEP01」の機能や応用例、開発環境を解説2020年10月8日(木)15:00 - 16:00 |
位置制御が簡単なステッピング・モータは、身近なアプリケーションに幅広く使用されています。STの「powerSTEP01」は、高電流駆動に対応したステッピング・モータ・ドライバで、より低発熱・低騒音かつ、自由なカスタマイズを実現します。
本Webinarでは、ステッピング・モータ・ドライバ「powerSTEP01」の機能の詳細や開発環境、その応用例について解説します。
【開催日時】
2020年10月8日(木)15:00 - 16:00
【対象者】
ステッピング・モータの駆動回路開発に従事の方、もしくはその導入をご検討の方
【プログラム】
- ステッピング・モータとは?
- 自律駆動機能をワンチップに集積
- 独自の電流 & 電圧モード制御
- システム・イン・パッケージで開発期間を短縮
- ステッピング・モータ・ドライバのラインナップ
- 質疑応答 (ご質問はテキスト入力していただき、テキストにてご回答いたします。)
※ご質問はセミナー中もテキストで入力していただくことができます。
【製品・ソリューション概要】
「powerSTEP01」は16mΩのパワーMOSFETを内蔵した85V耐圧のステッピング・モータ・ドライバです。SPI通信を用いた内部パラメータの設定およびリアルタイム診断が可能で、内蔵デジタル・コアによるモーション制御に対応しています。また同製品は、15年間の長期製品供給プログラムの対象製品です。