STM32マイコン体験セミナー (グラフィック描画編)
STM32マイコン体験セミナー (グラフィック描画編)
STマイクロエレクトロニクスは、2019年5月13日(月)に東京・品川にてSTM32マイコン体験セミナー(グラフィック描画編)を開催します。開発ボード「STM32F746 Discovery」とドラッグ・アンド・ドロップ操作で簡単にグラフィック設計ができるGUI設計ツール「TouchGFX Designer」を使用して、なめらかなタッチ・インタフェース開発を体験していただきます。本セミナーでは、画面、ボタンなどの基本的なウィジェットの作成や、タッチ操作によるGUIとのインタラクションの追加方法が習得できます。
セミナー | STM32マイコン体験セミナー(グラフィック描画編) |
日時 | 2019年5月13日(月) 13:30~18:00 |
会場 | 品川シーズンテラス カンファレンスC |
対象者 | STM32マイコンを使ったシステム開発の未経験者で、STM32マイコンを使用したグラフィック・アプリケーションの開発をご検討中の方 |
定員 | 先着30名 |
参加費 | 無料 |
参加条件 | ご参加の方は以下仕様のノートPCを必ずお持ちください (ノートPCの貸出はございません) - Windows 7/8/8.1/10(Linux、MAC OSのPCは不可) - CPU : ペンティアム互換 - RAM : 最低4GB、HDD : 10GB以上の空き容量 - USBメモリ接続可(セキュリティソフト無効) - インストール時に管理者権限が必要です ※半導体関連メーカーおよび各販売代理店、また当社が競合と認識している企業関係者の方のご参加はご遠慮ください |
申込み方法 : | STの8/32bit汎用マイコンサイトより参加登録 |
|