STM32マイコン体験セミナー(モータ制御編)
STM32マイコン体験セミナー(モータ制御編)
STマイクロエレクトロニクスは、2019年9月18日(水)に東京・品川にてSTM32マイコン体験セミナー(モータ制御編)を開催します。アナログ・ペリフェラルが充実した「STM32F303」を使用したモータ制御の体験セミナーで、マイコンボード、モータ制御用ボードおよびモータが同梱された「P-NUCLEO-IHM002」と、モータ制御用ソフトウエア開発キット「MCSDK v5.x」を使用し、モータのチューニングとそのパラメータのモニタを体験していただきます。
セミナー | STM32マイコン体験セミナー(モータ制御編) |
日時 | 2019年9月18日(水) 13:30~18:00 |
会場 | 品川シーズンテラス カンファレンスC |
対象者 | STM32マイコンを使ったシステム開発の未経験者で、STM32マイコンを使用したモータ制御アプリケーションの開発をご検討中の方 |
定員 | 先着30名 |
参加費 | 無料 |
参加条件 | ご参加の方は以下仕様のノートPCを必ずお持ちください (ノートPCの貸出はございません) - Windows 7/8/8.1/10(Linux、MAC OSのPCは不可) |
申込み方法: | STの8/32bit汎用マイコンサイトより参加登録 |
セミナー参加登録はこちら |