STM32マイコン体験セミナー (導入編)

STマイクロエレクトロニクスは、2020年1月21日(火)に東京・品川にてSTM32マイコン体験セミナー(導入編)を開催します。このセミナーでは、STM32マイコン開発ボード「NUCLEO-F401RE」と、PC GUIから直感的に設定が行えるSTM32CubeMXコードジェネレータを使用し、マイコン移行時に設定が必要な主要ペリフェラル機能(UART、タイマ、ADコンバータなど)のソフトウェア構築を体験していただけます。なお、当日実習でご使用いただいた開発ボードはお持ち帰りいただけます。

 

セミナー STM32マイコン体験セミナー(導入編)
日時 2020年1月21日(火) 13:30~17:30
会場 品川シーズンテラス ホール
対象者 STM32マイコンを使ったシステム開発の未経験者で、STM32マイコンのビジネス利用をご検討中の方
定員 先着30名
参加費 無料
参加条件 ご参加の方は以下仕様のノートPCを必ずお持ちください
(ノートPCの貸出はございません)

 

  • Windows 7/8/8.1/10(Linux、MAC OSのPCは不可)
  • CPU : ペンティアム互換
  • RAM : 最低4GB、HDD : 10GB以上の空き容量
  • USBメモリ接続可(セキュリティソフト無効)
  • インストール時に管理者権限が必要です
※半導体関連メーカーおよび各販売代理店、また当社が競合と認識している企業関係者の方、ならびに学生の方のご参加はご遠慮ください。
※個人および フリー・メールアドレスによる参加申込み、また過去に受講されたことのある方のご参加はお断りしています。

申込み方法 :

STの8/32bit汎用マイコンサイトより参加登録

タイムスケジュール

時間 プログラム
13:00 ~ 13:30 受 付
13:30 ~ 14:15 開発エコシステムの紹介
14:15 ~ 16:00 STM32開発エコシステムによる開発実習
16:00 ~ 16:15 休 憩
16:15 ~ 17:30 STM32開発エコシステムによる開発実習 (つづき)

 

セミナー参加登録はこちら