STM32マイコン体験セミナー(高性能マイコン編)
STM32マイコン体験セミナー(高性能マイコン編)
STマイクロエレクトロニクスは、2019年7月17日(水)に東京・品川にてSTM32マイコン体験セミナー(高性能マイコン編)を開催します。Arm® Cortex®-M7を搭載したSTM32ファミリの最上位マイコンのラインナップやアーキテクチャの解説に加え、STM32CubeMXを使用したソフトウェア構築を体験していただけます。高性能マイコンの導入をご検討されている方に最適です。
セミナー | STM32マイコン体験セミナー(高性能マイコン編) |
日時 | 2019年7月17日(水) 13:30~18:00 |
会場 | 品川シーズンテラス カンファレンスC |
対象者 | STM32マイコンを使ったシステム開発の未経験者で、STM32マイコンの高性能シリーズのビジネス利用をご検討中の方 |
定員 | 先着30名 |
参加費 | >無料 |
参加条件 | ご参加の方は以下仕様のノートPCを必ずお持ちください (ノートPCの貸出はございません) - Windows 7/8/8.1/10(Linux、MAC OSのPCは不可) - CPU : ペンティアム互換 - RAM : 最低4GB、HDD : 10GB以上の空き容量 - USBメモリ接続可(セキュリティソフト無効) - インストール時に管理者権限が必要です ※半導体関連メーカーおよび各販売代理店、また当社が競合と認識している企業関係者の方のご参加はご遠慮ください |
申込み方法: | STの8/32bit汎用マイコンサイトより参加登録 |
セミナー参加登録はこちら |