STM32マイコン体験セミナー(RTOS編)

STマイクロエレクトロニクスは、2019年11月5日(火)に東京・品川にてSTM32マイコン体験セミナー(RTOS編)を開催します。「STM32F429」上で、イー・フォース社のuC3(RTOS)およびuN3(ネットワーク・スタック)を使用したソフトウェア構築を体験するセミナーです。イー・フォース社が講師として登壇します。なお、当日実習でご使用いただいた開発ボードはそのままお持ち帰りいただけます。 

セミナー STM32マイコン体験セミナー(RTOS編)
日時 2019年11月5日(火) 13:30~18:00
会場 品川シーズンテラス カンファレンスC
対象者 STM32マイコンをビジネス目的で利用し、ソフトウェア開発にRTOSの導入をご検討中の方
定員 先着30名
参加費 無料
参加条件 ご参加の方は以下仕様のノートPCを必ずお持ちください
(ノートPCの貸出はございません)
  • Windows 7/8/8.1/10(Linux、MAC OSのPCは不可)
  • CPU : ペンティアム互換
  • RAM : 最低4GB、HDD : 10GB以上の空き容量
- 開発環境等のインストール手順を事前にご案内いたします
※半導体関連メーカーおよび各販売代理店、また当社が競合と認識している企業関係者の方、ならびに学生の方のご参加はご遠慮ください

申込み方法 :

STの8/32bit汎用マイコンサイトより参加登録
セミナー参加登録はこちら

ST 最新情報