製造拠点 14 の自社工場
製造 2/3 の従業員が
製造に従事
研究開発 9,000 名以上の
エンジニア
STの製造ネットワークは、
柔軟で安定した供給を
実現しています。
STは、研究開発部門のすぐ近くに製造拠点を置くことにメリットがあると確信しています。ヨーロッパとアジアの9ヵ国の14ヵ所に、7カ所の前工程工場(ウェハ・ファブ) および7カ所の後工程工場(組立て & テスト)を有しています。
高度にデジタル化 / 自動化されたSTの工場(組立て & テスト)では、最新のIndustry 4.0イノベーションを活用して最高の製造品質と生産性を実現しています。
高度に自動化されたSTの
工場は、365日/24時間
稼働しています。
工場内の材料搬送は、自動ハンドリング・システムによって管理されています。
プロセス開始とディス
パッチングのほとんどが
自動で実行されます。
工場内では、自律型インテリジェント・ビークルが
安全に稼働し、スタッフをサポートしています。
施設内では、MRヘッド
セットを使用した遠隔保守
を行っています。
STの製造プロセスでは、データが重要な役割を担っています。STは、デジタル・トランスフォーメーションに積極的に取り組み、技術進歩を活用してリソースの稼働率向上、歩留まり向上、コスト削減を図っています。
需要主導の適応モデルに
よるリエンジニアリングに
よって、顧客ニーズに
最適化
製品情報やプロセスの関連
付けにより、効率的かつ
効果的なイノベーション・
エンジンを実現
製造データや分析能力の
産業化により生産性と
エネルギー
100% 再生可能
エネルギー使用率
達成目標
(~2027年)
水消費量
42% 水リサイクル率
(2022年)
廃棄物
95% 廃棄物の
再利用 /
リサイクル率
(2022年)
STは、約30年にわたり事業活動が環境に及ぼす影響の最小化に取り組んでいます。エネルギー使用量と直接 / 間接排出量の削減、水消費量の最適化、廃棄物削減、および循環型経済の促進に向けたプログラムを全製造拠点で実施しています。
STは、約30年にわたり事業活動が環境に及ぼす影響の最小化に取り組んでいます。エネルギー使用量と直接 / 間接排出量の削減、水消費量の最適化、廃棄物削減、および循環型経済の促進に向けたプログラムを全製造拠点で実施しています。
環境保護に対する取組み