MySTに保存

車載用カメラ

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
ソリューション
車載用カメラは、最高品質の映像やハイ・ダイナミック・レンジ(HDR)画像の提供、および車内外の視認性や周囲環境全体の認識の向上を目的とするオンボード・システムで、今後さらなる成長が見込まれています。
 
Read more

ドライバ・モニタリング・システム (DMS)

ドライバ・モニタリング・システム(DMS)は、ドライバを認識するだけでなく、その注意力をモニタリングし、居眠りの兆候などを検出します。高度な自動運転機能のサポートにおいてきわめて重要なシステムです。  乗員検出や、チャイルド・シートの使用状況、および姿勢分析にも活用できるため、非接触ジェスチャ制御機能や最高水準の安全コンセプトの実現、および運転支援機能のよりスマートな導入を促進し、インフォテインメント・インタフェースの機能を強化することができます。
View application

リア・ビュー・カメラ

リア・カメラは、車両後部に設置され、車両をバックさせる際の運転支援、衝突防止、および死角解消に活用されます。高級車から大衆車まで広く採用されています。 STは、最先端のHDRイメージ・センサVG6640や、HD解像度でフリッカー・フリーの高画質を実現する多機能イメージ・シグナル・プロセッサ(ISP)STV0991などを含むリア・カメラ・アプリケーション向けの製品ポートフォリオを提供しています。リアル・タイム処理に対応しているため、コストのかかる外付けメモリは不要です。 魚眼補正、移動物体検出、経
View application

高解像度赤外線カメラ

運転支援システムや自動運転システムは、視界不良や完全な暗闇の環境においても動作可能であることが必要です。 温度センサは、そのような状況で強みを発揮します。環境光のレベルとは無関係に機能し、受動的な性質であり、現場の照明を必要としないためです。温度センサは、他のセンサと組み合わせて使用することにより、車両、人、動物、その他の障害物など、周囲の物体の高精度な検出と分類を可能にするとともに、自動運転車に必要な信頼性と冗長性の向上を実現します。 STマイクロエレクトロニクスとAdaSky社は、シリコン・
View application

Many Cameras in a vehicles

Majorly used to assist the driver for parking, manoeuvring and assess the vehicle performance, these camera systems play a crucial role in the most recent applications like Lane Departure Warning Systems (LWDS), Forward Collision Warning System (FCWS) and Blind Spot Warning (BSW). Automotive cameras can be furthermore embedded with advanced computer vision algorithms, for real Machine Vision systems, giving a disrupting contribute to the Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). 

The increasingly stringent government regulations are boosting the adoption of automotive cameras both in light and heavy commercial vehicles, segmenting the current market into various system solutions like Rear View Camera, Surround View Camera, e-Mirror and Driver Monitoring System (DMS).

Solutions and ICs for automotive camera system designs

ST offers the cutting-edge solutions for Automotive Cameras, thanks to its comprehensive portfolio including state-of-the-art HDR CMOS image sensors, versatile Image Signal Processors (ISP) with dedicated HW engines for video analytics and lens correction and multiple voltage regulators specifically designed to have a flexible and configurable power scheme and to support applications that need compliancy to Automotive Safety Integrity Level (ASIL) requirements.