MySTに保存

ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)は、自動車の速度、ナビゲーション、およびその他の警告といった重要な情報をドライバの視線上に直接表示することで、わき見運転などの危険性を低減します。HUDは当初、軍事目的でジェット戦闘機に採用されましたが、現在では車載用HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)において、きわめて重要な役割を果たしています。  HUDは、情報をドライバの視野の中に表示します。そのため、ドライバが計器やサブ・ディスプレイに目を落とし、道路から目を離す必要がなくなります。フロントガラスに表示した場合、ドライバは、約1.5m~2m離れたボンネット上に浮かんだイメージを見ることができます。 続きを読む

HUD向けステッピング・モータ・ドライバ

STは、イメージ調整用に32bitマイクロコントローラでモニタした、プログラム可能な 車載用ステッピング・モータ・ドライバを提供しています。これにより、多機能かつコスト効率に優れたソリューションを提供し、HUDの設計をサポートしています。また、1つのバイポーラ・ステッピング・モータをマイクロステッピング・モードで駆動できるEVAL L99SM81V評価ボードも提供しています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-L99SM81V

      量産中

      EVAL-L99SM81V Graphical User Interface

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-L99SM81V

      概要:

      EVAL-L99SM81V Graphical User Interface

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      AEK-MCU-C1MLIT1

      量産中

      MCU discovery board for SPC5 Chorus 1M automotive microcontroller

      - 車載用IC評価ボード ST
      AEK-MCU-C1MLIT1
      量産中

      MCU discovery board for SPC5 Chorus 1M automotive microcontroller

      AEKD-BLINDSPOTA1

      量産中

      Blind-spot detection simulation kit

      - 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEKD-BLINDSPOTA1
      量産中

      Blind-spot detection simulation kit

      AEKD-BLINDSPOTB1

      量産中

      Set of assembled boards for blind-spot detection simulation

      SPC58EC80E5 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEKD-BLINDSPOTB1
      量産中

      Set of assembled boards for blind-spot detection simulation

      EVAL-L99SM81VY

      量産中

      EVALUATION BOARD FORL99SM81VY (PowerSSO 36)

      - 車載用IC評価ボード ST
      EVAL-L99SM81VY
      量産中

      EVALUATION BOARD FORL99SM81VY (PowerSSO 36)

      SPC56B-Discovery

      量産中

      Discovery Kit for SPC56 B line - with SPC560B54L5 MCU

      - SPC5x 車載用マイクロコントローラ用評価ツール ST
      SPC56B-Discovery
      量産中

      Discovery Kit for SPC56 B line - with SPC560B54L5 MCU

      SPC582B-DIS

      量産中

      Discovery Kit for SPC58 2B line

      - SPC5x 車載用マイクロコントローラ用評価ツール ST
      SPC582B-DIS
      量産中

      Discovery Kit for SPC58 2B line

写真 Solution
Head-up Display (HUD) - Stepper motor
SL-MCAMC08501V1
量産中
Head-up Display (HUD) - Stepper motor
SL-MCAMC08501V1
量産中