MySTに保存

EV / HEV用DC-DCコンバータ

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
ソリューション
DC-DCコンバータは、電気自動車のさまざまな構成で高電圧から48V、高電圧から12V、および48Vから12Vの変換を行います。DC-DCコンバータの主要な設計要件は、低損失、高効率、および小型軽量です。異なる種類の半導体デバイスを必要とする多くのアーキテクチャがあります。STは、パワー・デバイス、高速スイッチング・ダイオード内蔵のスーパー・ジャンクション型パワーMOSFET、ダイオード内蔵のIGBT、シリコン・カーバイド(SiC)タイプのパワーMOSFET、低電圧トレンチゲートMOSFET、およびgapDRIVE™ゲート・ドライバSTGAP1Sを提供しています。

双方向DC-DCコンバータ

電気自動車(EV)では、駆動用の高電圧バッテリ(200VDC~450VDC)、および車内のあらゆる電動機器に給電するための低電圧(12V)バッテリの2種類の電源システムが使用されます。  従来、低電圧バッテリはオルタネータから充電されていましたが、今日の自動車では、高電圧バッテリ・パックから給電されます。しかし、特定のEVアーキテクチャでは、始動用のエネルギーを確保するために高電圧バッテリ・パックの再充電にも利用できる必要があります。  このように、電力効率に優れたソリューションを実現する複雑な
詳細はこちら

製品 & ソリューション

STは、パワー・デバイス、高速スイッチング・ダイオード内蔵のスーパー・ジャンクション型パワーMOSFET、ダイオード内蔵のIGBT、SiC(シリコン・カーバイド)パワーMOSFET、低電圧トレンチゲートMOSFET、およびgapDRIVE™ゲート・ドライバSTGAP1Sを提供しています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STPOWER MOSFET Finder

      量産中

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

      Finder Apps ST
      STPOWER MOSFET Finder

      概要:

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones