MySTに保存

電動自転車

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
急速な都市化がもたらした交通渋滞や公害の問題に対して、自転車や電動スクータの共用は、便利なラストワンマイルの交通手段となると同時に、環境にやさしい社会の実現を推進します。 STは、移動手段の共用を促進するとともに、GNSSによるさまざまな資産管理ソリューションを用いて車両の監視・追跡を行うことで、コスト削減と車両管理の強化をサポートします。 STのTESEO-LIV3 GNSSモジュール・ファミリは、電動スクータや電気軽自動車(LEV)の追跡に最適です。評価ツールやソフトウェアをはじめとするSTのターンキー・ソリューションにより、企業はTESEO GNSSモジュールを利用して、移動中の車両などの追跡と位置の特定、およびジオフェンスによる保護システムの設定を簡単に行うことができます。 STは、パワー・マネージメント・デバイスやESD保護IC、Bluetooth Low Energy SoCといった包括的なラインアップに加えて、様々な32bitマイクロコントローラ、セキュア・エレメント、および環境/モーションMEMSセンサを提供することで試作過程を容易にし、開発コストの削減および開発期間の短縮をサポートします。 続きを読む

製品 & ソリューション

STのTESEO-LIV3 GNSSモジュール・ファミリは、電動スクータや電気軽自動車(LEV)の追跡に最適です。評価ツールやソフトウェアをはじめとするSTのターンキー・ソリューションにより、企業はTESEO GNSSモジュールを利用して、移動中の車両などの追跡と位置の特定、およびジオフェンスによる保護システムの設定を簡単に行うことができます。 

STは、パワー・マネージメント・デバイスやESD保護IC、Bluetooth Low Energy SoCといった包括的なラインアップに加えて、様々な32bitマイクロコントローラ、セキュア・エレメント、および環境/モーションMEMSセンサを提供することで試作過程を容易にし、開発コストの削減および開発期間の短縮をサポートします。