MySTに保存

ガソリン・マルチポイント・インジェクション

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
ガソリン・マルチポイント・インジェクション(MPI)は、最も広く使用されているスパーク点火エンジン用のパワートレイン・システムです。燃料を吸気マニホールドに低圧で噴射するシステムで、堅牢かつシンプルなテクノロジーです。  MPIの性能を最適化するためには、車載アプリケーション専用に設計された幅広い半導体ソリューションが必要です。 続きを読む

製品 & ソリューション

STは、車載用32bitマイクロコントローラSPC5や、さまざまなDCレール向けの電圧レギュレータを組み合わせた専用のシステム・ベーシス・チップ(SBC)、CANやISO 9141 Kラインなどの最も一般的な規格に対応したバス・インタフェースIC、可変リラクタンス・センサ(VRS)、ハイサイド / ローサイド・ドライバなど、包括的な製品ラインアップを幅広く提供しています。

写真 Solution
Electronic Fuel Injection (EFI) up to 4 Cylinders
SL-PRAPM02702V1
量産中
Electronic Fuel Injection (EFI) up to 2 Cylinders
SL-PRAPM02701V1
量産中
Electronic Fuel Injection (EFI) up to 4 Cylinders
SL-PRAPM02702V1
量産中
Electronic Fuel Injection (EFI) up to 2 Cylinders
SL-PRAPM02701V1
量産中