IoT-Solutions_Main_Banner
概要
ソリューション
HW評価ツール
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
主要製品
はじめる

ZigBee®は、IEEE 802.15.4をベースにZigbee Allianceによって開発された無線通信プロトコルです。低消費電力や優れた信頼性と相互運用性を特徴とし、ノイズの多いRF環境において高いイミュニティを示します。ZigBee PRO認証は、スマート・オブジェクトの相互運用性を実現することで、さまざまなベンダのIoT機器が連携できるようにします。

STは、ZigBee AllianceおよびZigBee Alliance Member Group China(ZMGC)の理事会メンバーとして、ZigBeeソリューションの発展における重要な役割を果たしています。

IEEE 802.15.4はIEEE 802.15ワーキング・グループが管理する技術規格です。物理層を定義することで、ZigBeeをはじめとする各種プロトコルの基盤として機能するMAC層の汎用規格を提供します。

STの2.4GHz無線トランシーバを搭載したSTM32WBワイヤレス・マイクロコントローラは、ZigBee PRO 2017ソフトウェア・スタックを含む、認証済みの堅牢かつ包括的な開発環境を無償で提供しています。

STのZigBee認証済みソリューション

ZigBee 3.0クラスタはスマート・ホームやビル・オートメーション、医療機器のデータ収集など、低消費電力と低帯域幅が求められる小規模無線ネットワークを用いたアプリケーションに最適です。 

ZigBee PROおよびZigBee 3.0 ZCLは、認証プロセスの簡略化と開発コストの削減に貢献します。

STM32WBシリーズ向けのZigBeeソリューションは、実績のあるZigBee PRO 2017プロトコル・スタックをベースにしており、46のZigBee 3.0クラスタをサポートしています。これにより、IoT機器開発を簡略化し、より迅速な設計に貢献します。  

また、従来のZigBeeスタックを採用している設計者向けに、既存製品に向けた21のクラスタがサポートされています。そのため、採用企業の製品ポートフォリオの継続性を保証しています。

STM32WBシリーズは、さまざまな設定の機器に柔軟に対応するための機能を提供する認証済みプラットフォームです。FFD(Full Feature Device)とRFD(Reduced Feature Device)の2つの設定が用意されているため、機器のサイズやOTA(Over-The-Air)機能において高い柔軟性を提供します。 

また、STM32WBシリーズは、グリーン・パワーに対応しているため、バッテリの有無を問わずさまざまなアプリケーションに適しています。  

加えて、ZigBee AllianceによるSmart Energy 1.4との互換性があるため、スマート・メータをはじめとする電力管理やエネルギー管理アプリケーションを簡単に実装することが可能です。  

STM32WBシリーズは、QFN、WLCSP(ウェハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ)や認証済みのLGAモジュールなどを含む幅広いパッケージ・オプションで提供されており、すべての製品がSTM32Cube開発エコシステムによりサポートされています。 

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeWB

      量産中

      STM32Cube MCU Package for STM32WB series (HAL, Low-Layer APIs and CMSIS, USB, File system, RTOS, BLE, Thread and Zigbee stacks - and examples running on ST boards)

      STM32Cube MCU/MPUパッケージ ST
      STM32CubeWB

      概要:

      STM32Cube MCU Package for STM32WB series (HAL, Low-Layer APIs and CMSIS, USB, File system, RTOS, BLE, Thread and Zigbee stacks - and examples running on ST boards)
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeMX

      量産中

      STM32Cube initialization code generator

      STM32 Configurators and Code Generators ST
      STM32CubeMX

      概要:

      STM32Cube initialization code generator

      STM32CubeMonRF

      量産中

      Software tool to test the RF performance of STM32-based hardware devices

      STM32 Performance and Debuggers ST
      STM32CubeMonRF

      概要:

      Software tool to test the RF performance of STM32-based hardware devices

      STM32CubeProg

      量産中

      STM32CubeProgrammer software for all STM32

      STM32 Programmers ST
      STM32CubeProg

      概要:

      STM32CubeProgrammer software for all STM32