MySTに保存

USB Type-C & Power Delivery

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
USB(Universal Serial Bus)は、最も広く使用されている有線接続テクノロジーの1つであり、コンピュータとその周辺機器、家電製品、自動車および工業用まであらゆるアプリケーションで使用されています。USBは、普及が進むにつれて、On-The-Go(OTG)機能を含み、より高いデータレートをサポートするように進化しました。今日、USBは、Type-CコネクタとPower Deliveryの登場で、より高い汎用性と大きな電力供給能力を実現しています。 STのポートフォリオには、OTGおよびUTMI+ ULPI(Ultra low pin interface)のサポートを含むUSBトランシーバがあります。さらに、STM32マイクロコントローラ向けファームウェアおよびアプリケーション・ソフトウェア・パッケージに加えて、専用保護ICもポートフォリオに含まれています。

STのUSB-IF認証済み製品と開発者向けリソース

STは、最先端のシリコン技術と広範なIPポートフォリオにより、USB® Type-CおよびPower Delivery(PD)向けにUSB-IF認証済みの幅広い製品 / ソリューションを提供しています。さまざまなシンク・ポート、ソース・ポート、デュアルロール・ポートの実装に適しており、規格内のあらゆる電力レベルに対応しています。USB Type-CインタフェースやPDコントローラ(ハードワイヤードの自動実行型またはマイコン・ベースとして提供)、認証ソリューション、データ / 電源ライン保護用の包括的な製品などが含まれています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-2STPD01

      量産中

      Software package for STEVAL-2STPD01 USB Type-C Power Delivery dual port adapter kit

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-2STPD01

      概要:

      Software package for STEVAL-2STPD01 USB Type-C Power Delivery dual port adapter kit

      STSW-STUSB002

      量産中

      Graphical User Interface for STUSB45

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-STUSB002

      概要:

      Graphical User Interface for STUSB45

      STSW-STUSB003

      量産中

      Software Library for STUSB4500

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-STUSB003

      概要:

      Software Library for STUSB4500

      STSW-STUSB004

      量産中

      NVM customization library for STUSB4500 and STUSB4700

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-STUSB004

      概要:

      NVM customization library for STUSB4500 and STUSB4700
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      ファインダ・アプリ ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeG0

      量産中

      STM32Cube MCU Package for STM32G0 series (HAL, Low-Layer APIs and CMSIS, USB PD, File system, RTOS - and examples running on ST boards)

      STM32Cubeマイクロコントローラ & マイクロプロセッサ用ファームウェア・パッケージ ST
      STM32CubeG0

      概要:

      STM32Cube MCU Package for STM32G0 series (HAL, Low-Layer APIs and CMSIS, USB PD, File system, RTOS - and examples running on ST boards)

      STM32CubeG4

      量産中

      STM32Cube MCU Package for STM32G4 series (HAL, Low-Layer APIs and CMSIS, USB, File system, RTOS, Graphic - and examples running on ST boards)

      STM32Cubeマイクロコントローラ & マイクロプロセッサ用ファームウェア・パッケージ ST
      STM32CubeG4

      概要:

      STM32Cube MCU Package for STM32G4 series (HAL, Low-Layer APIs and CMSIS, USB, File system, RTOS, Graphic - and examples running on ST boards)

      STM32CubeL5

      量産中

      STM32Cube MCU Package for STM32L5 series (HAL, Low-Layer APIs and CMSIS, USB, File system, RTOS, TF-M - coming with examples running on ST boards)

      STM32Cubeマイクロコントローラ & マイクロプロセッサ用ファームウェア・パッケージ ST
      STM32CubeL5

      概要:

      STM32Cube MCU Package for STM32L5 series (HAL, Low-Layer APIs and CMSIS, USB, File system, RTOS, TF-M - coming with examples running on ST boards)

      STSW-STM32046

      量産中

      STM32F105/7, STM32F2 and STM32F4 USB on-the-go Host and device library (UM1021)

      STM32ファームウェア ST
      STSW-STM32046

      概要:

      STM32F105/7, STM32F2 and STM32F4 USB on-the-go Host and device library (UM1021)

      STSW-STM32121

      量産中

      STM32F10x, STM32L1xx and STM32F3xx USB full speed device library (UM0424)

      STM32ファームウェア ST
      STSW-STM32121

      概要:

      STM32F10x, STM32L1xx and STM32F3xx USB full speed device library (UM0424)

      X-CUBE-USB-PD

      量産中

      USB Type-C and Power Delivery software expansion for STM32Cube (UM2073)

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-USB-PD

      概要:

      USB Type-C and Power Delivery software expansion for STM32Cube (UM2073)
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-PROT-TVS

      量産中

      Transient voltage suppressor smart selection tool

      TVS smart selector ST
      SEL-PROT-TVS

      概要:

      Transient voltage suppressor smart selection tool
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeMX

      量産中

      STM32Cube初期化コード生成ツール

      STM32 Configurators and Code Generators ST
      STM32CubeMX

      概要:

      STM32Cube初期化コード生成ツール

      STM32CubeMonUCPD

      量産中

      Monitoring and configuration software tool for STM32 USB-C and Power Delivery 3.0 applications

      STM32 Performance and Debuggers ST
      STM32CubeMonUCPD

      概要:

      Monitoring and configuration software tool for STM32 USB-C and Power Delivery 3.0 applications

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      EVAL-SCS001V1

      量産中

      Fast and easy migration from DC barrel to Type-C

      - 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      EVAL-SCS001V1
      量産中

      Fast and easy migration from DC barrel to Type-C

      NUCLEO-L552ZE-Q

      量産中

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32L552ZE MCU, SMPS, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      STM32L552ZE STM32 Nucleoボード ST
      NUCLEO-L552ZE-Q
      量産中

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32L552ZE MCU, SMPS, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      P-NUCLEO-USB002

      量産中

      STUSB1602 USB Type-C and Power Delivery Nucleo Pack with NUCLEO-F072RB

      STUSB1602 通信&コネクティビティ・ソリューション用評価ボード ST
      P-NUCLEO-USB002
      量産中

      STUSB1602 USB Type-C and Power Delivery Nucleo Pack with NUCLEO-F072RB

      STDES-USBPWRMT1

      量産中

      USB Type-C power meter reference design based on TSZ122, LDK120,ST715, and STM32

      - オペアンプ&コンパレータIC用評価ボード ST
      STDES-USBPWRMT1
      量産中

      USB Type-C power meter reference design based on TSZ122, LDK120,ST715, and STM32

      STEVAL-2STPD01

      量産中

      USB Type-C Power Delivery dual port adapter based on the STPD01 programmable buck converter

      - DC-DC Converter ST
      STEVAL-2STPD01
      量産中

      USB Type-C Power Delivery dual port adapter based on the STPD01 programmable buck converter

      STEVAL-CCC002V1

      量産中

      STUSB1600A Type-C™ controller evaluation board

      - 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード -
      STEVAL-CCC002V1
      量産中

      STUSB1600A Type-C™ controller evaluation board

      STEVAL-ISC004V1

      量産中

      STUSB4710A evaluation board (with on-board DC-DC)

      - 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-ISC004V1
      量産中

      STUSB4710A evaluation board (with on-board DC-DC)

      STEVAL-ISC005V1

      量産中

      Evaluation board for the STUSB4500 USB Power Delivery controller

      STUSB4500 , L7985 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-ISC005V1
      量産中

      Evaluation board for the STUSB4500 USB Power Delivery controller

      STEVAL-OET004V1

      NRND

      USB Type-C protection and filtering demo PCB

      ESDARF02-1BU2CK 通信&コネクティビティ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-OET004V1
      NRND

      USB Type-C protection and filtering demo PCB

      STEVAL-STRKT01

      NRND

      LoRa® IoT tracker

      Teseo-LIV3F 通信&コネクティビティ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-STRKT01
      NRND

      LoRa® IoT tracker

      STEVAL-USBC2DP

      NRND

      USB Type-C™ to DisplayPort™ adapter

      STG3684A , LDK220 通信&コネクティビティ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-USBC2DP
      NRND

      USB Type-C™ to DisplayPort™ adapter

      STEVAL-USBPD27S

      量産中

      Compact 27W USB Type-C? Power Delivery 3.1 with PPS adapter reference design

      STCH03 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-USBPD27S
      量産中

      Compact 27W USB Type-C? Power Delivery 3.1 with PPS adapter reference design

      STEVAL-USBPD45C

      量産中

      45 W USB Type-C™ Power Delivery adapter reference design based on STCH03, STM32F051 and STUSB1602A

      STCH03 AC-DC Converter ST
      STEVAL-USBPD45C
      量産中

      45 W USB Type-C™ Power Delivery adapter reference design based on STCH03, STM32F051 and STUSB1602A

      STM32G071B-DISCO

      量産中

      USB Type-C and Power Delivery Discovery kit with STM32G071RB MCU

      STM32G071RB STM32 Discovery Kits ST
      STM32G071B-DISCO
      量産中

      USB Type-C and Power Delivery Discovery kit with STM32G071RB MCU

      STM32G081B-EVAL

      量産中

      Evaluation board with STM32G081RB MCU

      STM32G081RB STM32マイクロコントローラ用評価ツール ST
      STM32G081B-EVAL
      量産中

      Evaluation board with STM32G081RB MCU

      STM32G474E-EVAL

      NRND

      Evaluation board with STM32G474QE MCU

      STM32G474QE STM32マイクロコントローラ用評価ツール ST
      STM32G474E-EVAL
      NRND

      Evaluation board with STM32G474QE MCU

      STM32G484E-EVAL

      NRND

      Evaluation board with STM32G484QE MCU

      STM32G484QE STM32マイクロコントローラ用評価ツール ST
      STM32G484E-EVAL
      NRND

      Evaluation board with STM32G484QE MCU

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-DRP1M1

      量産中

      STM32 Nucleoボード用TCPP03-M20をベースとしたUSB Type-C™ PD DRP / DRD拡張ボード

      TCPP03-M20 STM32 ODE Power-Drive HW ST
      X-NUCLEO-DRP1M1
      量産中

      STM32 Nucleoボード用TCPP03-M20をベースとしたUSB Type-C™ PD DRP / DRD拡張ボード

      X-NUCLEO-SNK1M1

      量産中

      USB Type-C Power Delivery Sink expansion board based on TCPP01-M12 for STM32 Nucleo

      TCPP01-M12 STM32 ODE Power-Drive HW ST
      X-NUCLEO-SNK1M1
      量産中

      USB Type-C Power Delivery Sink expansion board based on TCPP01-M12 for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-SRC1M1

      量産中

      TCPP02-M18をベースにしたSTM32 Nucleoボード用USB Type-C Power Deliveryソース拡張ボード

      TCPP02-M18 STM32 ODE Power-Drive HW ST
      X-NUCLEO-SRC1M1
      量産中

      TCPP02-M18をベースにしたSTM32 Nucleoボード用USB Type-C Power Deliveryソース拡張ボード