MySTに保存

NFC / RFID

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
近距離無線通信(NFC)は、短距離ワイヤレス通信によって、電子機器間の双方向通信を実現するための技術です。RFID(Radio-Frequency Identification)の一種であるNFCは、ISO/IEC 14443やISO/IEC 15693といった固有の規格をもち、NFC対応機器の相互運用性が保証されています。 NFCは2つのデバイス間の誘導結合を利用し、13.56MHzで動作します。NFCデバイスは他のNFCデバイスが生成するRFフィールドから電力を受け取ることができ、バッテリや電源なしでも動作します。そのため、タグやステッカ、キー・ホルダー、カードのような小さな媒体に適しています。電力供給を受ける際も、NFCが必要とする電力量はごくわずかです。そのため、NFCはスマートフォンのようなバッテリ駆動式の機器に最適です。 伝送距離が非常に短いため、その他の無線技術と比べてセキュアなトランザクションが可能です。 STはNFC / RFIDタグおよびリーダライタIC、ダイナミックNFCタグ、NFCコントローラ、セキュア・エレメントなど、充実した開発エコシステムによってサポートされた包括的なソリューションを提供しています。 続きを読む

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-NFC1

      量産中

      STM32Cube expansion software for X-NUCLEO-NFC01A1

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-NFC1

      概要:

      STM32Cube expansion software for X-NUCLEO-NFC01A1

      X-CUBE-NFC4

      量産中

      Dynamic NFC/RFID tag IC software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-NFC4

      概要:

      Dynamic NFC/RFID tag IC software expansion for STM32Cube

      X-CUBE-NFC5

      量産中

      High performance HF reader/NFC initiator IC software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-NFC5

      概要:

      High performance HF reader/NFC initiator IC software expansion for STM32Cube

      X-LINUX-NFC5

      量産中

      STM32 MPU OpenSTLinux software expansion package for RFAL-based NFC applications

      STM32 MPU OpenSTLinux Expansion Packages ST
      X-LINUX-NFC5

      概要:

      STM32 MPU OpenSTLinux software expansion package for RFAL-based NFC applications
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-ST25001

      量産中

      Application executable of the "NFC Tap" Android app for ST25 product family

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25001

      概要:

      Application executable of the "NFC Tap" Android app for ST25 product family

      STSW-ST25DV001

      量産中

      Firmware for ST25DV-DISCOVERY kit

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25DV001

      概要:

      Firmware for ST25DV-DISCOVERY kit

      STSW-ST25IOS001

      量産中

      ST25 NFC / RFIDタグ & リーダライタIC製品ファミリ対応iOSアプリ NFC Tapの実行ファイル

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25IOS001

      概要:

      ST25 NFC / RFIDタグ & リーダライタIC製品ファミリ対応iOSアプリ NFC Tapの実行ファイル

      STSW-ST25PC001

      量産中

      Windows® PC software for ISO15693, ISO14443-A/B, NFC and industrial readers

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25PC001

      概要:

      Windows® PC software for ISO15693, ISO14443-A/B, NFC and industrial readers

      STSW-ST25R001

      量産中

      PC software installer for ST25R3911B-DISCO

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R001

      概要:

      PC software installer for ST25R3911B-DISCO

      STSW-ST25R002

      量産中

      Sources of STM32L4 based firmware for ST25R3911B-DISCO

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R002

      概要:

      Sources of STM32L4 based firmware for ST25R3911B-DISCO

      STSW-ST25R004

      量産中

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R004

      概要:

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      STSW-ST25SDK001

      量産中

      Software Development Kit for ST25 Tags and Dynamic Tags

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25SDK001

      概要:

      Software Development Kit for ST25 Tags and Dynamic Tags

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-NFC01A1

      量産中

      Dynamic NFC tag expansion board based on M24SR for STM32 Nucleo

      - STM32 ODE Connect HW ST
      X-NUCLEO-NFC01A1
      量産中

      Dynamic NFC tag expansion board based on M24SR for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-NFC04A1

      量産中

      Dynamic NFC/RFID tag IC expansion board based on ST25DV04K for STM32 Nucleo

      ST25DV04K STM32 ODE Connect HW ST
      X-NUCLEO-NFC04A1
      量産中

      Dynamic NFC/RFID tag IC expansion board based on ST25DV04K for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-NFC05A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos

      ST25R3911B STM32 ODE Connect HW ST
      X-NUCLEO-NFC05A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      CLOUD-ST25TA02KB

      量産中

      Evaluation board for ST25TA series

      ST25TA02KB メモリIC用評価ボード ST
      CLOUD-ST25TA02KB
      量産中

      Evaluation board for ST25TA series

      M24SR-DISCOVERY

      量産中

      Discovery kit for the M24SR series Dynamic NFC/RFID tag

      - メモリIC用評価ボード ST
      M24SR-DISCOVERY
      量産中

      Discovery kit for the M24SR series Dynamic NFC/RFID tag

      ST25-TAG-BAG-A

      量産中

      Bag for the ST25TA series NFC tags

      ST25TA02K メモリIC用評価ボード ST
      ST25-TAG-BAG-A
      量産中

      Bag for the ST25TA series NFC tags

      ST25-TAG-BAG-E

      量産中

      Bag for the ST25TA series NFC tags

      ST25TA02K メモリIC用評価ボード -
      ST25-TAG-BAG-E
      量産中

      Bag for the ST25TA series NFC tags

      ST25DV-DISCOVERY

      量産中

      Discovery kit for the ST25DV04K dynamic NFC/RFID tag

      ST25DV04K メモリIC用評価ボード ST
      ST25DV-DISCOVERY
      量産中

      Discovery kit for the ST25DV04K dynamic NFC/RFID tag

      ST25DV-PWM-eSET

      量産中

      Discovery kit for the ST25DV-PWM NFC/RFID tag IC

      ST25DV02K-W2 メモリIC用評価ボード -
      ST25DV-PWM-eSET
      量産中

      Discovery kit for the ST25DV-PWM NFC/RFID tag IC

      ST25R3911B-DISCO

      量産中

      Discovery kit for the ST25R3911B high performance HF reader / NFC initiator

      ST25R3911B メモリIC用評価ボード ST
      ST25R3911B-DISCO
      量産中

      Discovery kit for the ST25R3911B high performance HF reader / NFC initiator

      ST25R3911B-EMVCO

      量産中

      EMVCo reference design for the ST25R3911B high performance HF reader

      ST25R3911B メモリIC用評価ボード -
      ST25R3911B-EMVCO
      量産中

      EMVCo reference design for the ST25R3911B high performance HF reader

      STEVAL-SMARTAG1

      量産中

      NFC Dynamic Tag sensor node evaluation board

      ST25DV64K メモリIC用評価ボード ST
      STEVAL-SMARTAG1
      量産中

      NFC Dynamic Tag sensor node evaluation board

      X-NUCLEO-EEPRMA2

      量産中

      Standard I²C and SPI EEPROM memory expansion board based on M24xx and M95xx series for STM32 Nucleo

      - STM32 Nucleo expansion boards ST
      X-NUCLEO-EEPRMA2
      量産中

      Standard I²C and SPI EEPROM memory expansion board based on M24xx and M95xx series for STM32 Nucleo

写真 Solution
ST25DV-I2C BLE out-of-band pairing solution
SL-CNWLC01103V1
量産中
ST25DV-I2C BLE out-of-band pairing solution
SL-CNWLC01103V1
量産中