MySTに保存

セキュア・ゲートウェイ

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
As cars become more connected, their architecture is becoming increasingly complex, relying more on highly integrated electronic components. The trends towards high-speed in-vehicle networking and high-speed vehicle-to-cloud connectivity have raised the market demand for high-performance smart gateways acting as central hubs for in-vehicle and external communications. Smart gateways must be designed to ensure a high level of performance in processing data exchanges, and to establish the highest level of security to protect drivers from potential cyber-attacks, which could inject malicious data into car systems, thereby potentially compromising driver safety or infringing on data privacy. Secure gateways act as robust and reliable nodes for software updates over the air sent from the cloud, predictive maintenance analysis to avoid system failures, on-board diagnostics, and in-vehicle secure communications.   続きを読む

車載用スマート・ゲートウェイの完全なセキュリティを実現するSTのターンキー・ソリューション

スマート・ゲートウェイは、セキュリティ機能に特化して設計された車載用マイクロコントローラ(マイコン)を中心に構築されています。STの車載用マイコンは、優れた性能と高いスループットにより、さまざまな車載アプリケーションをリアルタイムで実行します。また、進化を続ける通信プロトコルへの対応や、高度なセキュリティ規格への準拠に貢献します。

SPC58 Chorusファミリは、信頼性が高い独立したハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)を搭載し、堅牢な設計を特徴とする車載用マイコンです。最先端かつ高効率のデータ暗号化機能を搭載し、セキュアなプロトコルを実行しながら、認証フローとメッセージ整合性チェックを実行することができます。搭載されたHSMは、独自のCPU、内部RAM、およびNVMを内蔵しています。これらは、メインCPUとアプリケーション・ソフトウェアから独立しているため、セキュリティ・サブシステムとして分離されており、潜在的なサイバー攻撃を防ぎます。

また、セキュア・マイクロコントローラ「ST33G1M2A」を組み合わせることで、EAL5+ Common Criteria認証に準拠したさらなるセキュリティの強化が可能です。ST33G1M2Aは、偽造防止ソリューションを提供して、秘密鍵やデータ・ストレージを保護します。セキュア・ブート、認証、暗号化、署名生成および検証向けの暗号化サービスや、ローカルおよびリモートの構成証明サービスも安全に分離され、ST33G1M2A上で実行することができます。