MySTに保存

産業システム向け通信ソリューション

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
ソリューション
製造スケジュールやリソースが頻繁かつ動的に変更される今日の世界では、最適なプランニングと柔軟性の確保が重要です。フロー時間の短縮や臨機応変な対応を促すには、工場内の各機械、すべてのセンサやアクチュエータをリアルタイムで工場のプロセス制御に接続し、また外部のサプライチェーンやクラウドにも接続する必要があります。そこで、最下層のセンサやアクチュエータにまで至るリアルタイム通信が、Industry 4.0構想を実現する鍵となります。STは、最も広く採用されている規格(CAN、RS-232、RS-485)やIO-Link(マスタおよびデバイス)などのフィールドバスに基づく有線通信を可能にする幅広いインタフェースICを提供しています。また、Bluetooth®、Sub-GHz、LoRa、NFC、RFIDに基づくワイヤレス通信ソリューション、およびソフトウェア・サポート付きの32bitマイクロコントローラSTM32と必要なすべてのペリフェラル(UART、CAN、イーサネットなど)を提供しています。

IO-Linkゲートウェイ

IO-Link通信ネットワーク(IEC 61131-9)は、アクチュエータおよびセンサ・レベルにまで至る双方向のポイント・ツー・ポイント・データ通信に使用することにより、データの前処理、センサ・パラメータの調整、および高度な診断を可能にし、Industry 4.0への道を開きます。 STは、IO-Linkトランシーバ、STM32マイクロコントローラ、プロテクション・デバイスなどの幅広いソリューションを提供して、静電放電(ESD)、バースト、およびサージ耐性に関するIEC 6100の要件への適合を
詳細はこちら

フィールドバス & 産業用イーサネット

ファクトリ・オートメーションでは、データ通信が不可欠です。特にIndustry 4.0のコンセプトの普及が進む中、その必要性はますます高まっています。従来のCAN(Modbus、CANopen)、RS-485(PROFIBUS、CC-Link、Modbus)、新しいCAN FD、リアルタイム・イーサネットなど、専用に開発されたフィールドバスをサポートするため、多くの規格が採用されています。さまざまなペリフェラルを持つSTの高性能32bitマイクロコントローラSTM32を提供し、外部トランシーバの
詳細はこちら

ワイヤレス / 非接触通信(RFID / NFC)

ファクトリ・オートメーション、とりわけIndustry 4.0の枠組みでは、より高度な接続性、柔軟性、設定の自由度、サービス性が求められています。これらの分野では、NFC技術の活用が、大幅な機能拡張に役立ちます。STは、NFC/RFIDタグIC、ダイナミックNFCタグIC、NFC/RFIDリーダライタIC、包括的な開発エコシステムなど、幅広いNFCソリューションを提供しています。
詳細はこちら

産業用ゲートウェイ

Industry 4.0におけるデジタル化の進展に伴い、産業用ゲートウェイは重要な役割を担っています。産業用ゲートウェイは、複数の有線 / 無線センサ・ノードからデータを収集し、クラウド・アプリケーションや状態モニタリング・システムに送信してデータ分析を実現します。また、さまざまなネットワーク・テクノロジー間のブリッジとして、各種センサをインターネットに直接接続させるだけでなく、エッジ・プロセッシングによりルール・ベースの分析を行い、システムの消費電力およびネットワーク帯域幅の削減に貢献します。
詳細はこちら

Operation Technology (OT) and Information Technology (IT) networks

OT networks are associated with automation and are characterized by horizontal data flows. These networks must ensure reliable, uninterrupted data transmission, even in hostile environments with heavy interference. IT networks are usually oriented vertically and are designed to service end users with high transmission rates.

Industrial communication was initially developed along wired protocols with the definition of proprietary fieldbus and industrial Ethernet solutions such as EtherCAT and PROFINET. The current trend is to aggregate these protocols, along with wireless connectivity, under a single standard. The need to access to sensor data with the highest reliability is another requirement, which IO-Link addresses particularly well.

ST solutions (wired transceivers, wireless, MCU Edge processing, security, etc.)

ST develops and manufactures versatile MCUs, power management ICs, and transceivers to meet evolving industry 4.0 directions. They are designed to satisfy the many wired and wireless options for communication from the sensor through to the Cloud. ST has also developed strategic partnerships to ensure broad coverage of proprietary Ethernet protocols and to promote rapid design of industrial gateway solutions. Developers can choose from STM32 microcontrollers and STM32MP microprocessors associated with various wired and wireless interfaces such as RS232, RS485, Ethernet, Sub-1GHz, and 2.4GHz.

ST is also heavily committed to developing dedicated libraries and chipsets to address critical safety and security aspects. This extends to robust protection for hardware interfaces against surge and overvoltage events prevalent in hostile production environments.