MySTに保存

ePOS / ECR / キャッシュ・ドロア

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
POS端末は、ISO/IEC 7816(シリアル)、ISO/IEC 14443(非接触および磁気ストライプ読出し)など、実証済みの規格のいずれかを使用してデビット・カードやクレジット・カード上の情報を読み取り、銀行のサーバに接続して取引を登録することにより、セキュアな決済取引を可能にします。 ポータブルePOS端末は、ベースや銀行に接続するためにワイヤレス通信(通常、Bluetooth® Low Energy(BLE)、Wi-Fi、またはセルラー)を必要とします。  ePOS端末は、EMVCoレベル1/レベル2、決済カード業界のデータ・セキュリティ基準(PCI-DSS)、および該当する場合は中国人民銀行(PBOC)の基準や米国連邦通信委員会(FCC)などの取引に関する認定基準やその他の規制に適合する必要があります。 STは、高感度と優れたアンテナ適応性により認定取得に必要な作業を大幅に軽減できるNFCリーダST25Rや、Bluetooth® Low Energy通信ソリューションなど、非接触カード取引向けの各種ソリューションを提供しています。さらに、Qi準拠のワイヤレス充電チップセットをはじめとするパワー・マネージメント・ソリューションも提供しています。 続きを読む

製品 & ソリューション

STは、高感度および優れたアンテナの適応性を備え、認証取得の簡略化に貢献するNFC / RFIDリーダライタIC ST25Rシリーズや、Bluetooth® Low Energy通信ソリューションなど、非接触カード決済向けのソリューションを提供しています。また、Qi準拠のワイヤレス充電チップセットをはじめとするパワー・マネージメント・ソリューションも提供しています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-AEKEXP-DSK

      量産中

      AutoDevKit Explorer desktop application for Windows

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-AEKEXP-DSK

      概要:

      AutoDevKit Explorer desktop application for Windows
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-BLE1

      量産中

      Bluetooth Low Energy software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-BLE1

      概要:

      Bluetooth Low Energy software expansion for STM32Cube
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeMX

      量産中

      STM32Cube initialization code generator

      STM32 Configurators and Code Generators ST
      STM32CubeMX

      概要:

      STM32Cube initialization code generator
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-ST25R002

      量産中

      Sources of STM32L4 based firmware for ST25R3911B-DISCO

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R002

      概要:

      Sources of STM32L4 based firmware for ST25R3911B-DISCO

      STSW-ST25R004

      量産中

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R004

      概要:

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      STSW-ST25R013

      量産中

      Linux demo of ST25R3916 for Raspberry Pi using X-NUCLEO-NFC06A1

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R013

      概要:

      Linux demo of ST25R3916 for Raspberry Pi using X-NUCLEO-NFC06A1
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-BNRG-V63

      量産中

      BLE Stack Image Package Release v6.3

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG-V63

      概要:

      BLE Stack Image Package Release v6.3

      STSW-BNRG-V64

      量産中

      BLE Stack Image Package Release v6.4

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG-V64

      概要:

      BLE Stack Image Package Release v6.4

      STSW-BNRG-V71A

      量産中

      BLE Stack Image Package Release v7.1a

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG-V71A

      概要:

      BLE Stack Image Package Release v7.1a

      STSW-BNRG-V71C

      量産中

      BLE Stack Image Package Release v7.1c

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG-V71C

      概要:

      BLE Stack Image Package Release v7.1c

      STSW-BNRG-V71E

      量産中

      BLE Stack Image Package Release v7.1e

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG-V71E

      概要:

      BLE Stack Image Package Release v7.1e

      STSW-BNRG-V72C

      量産中

      BlueNRG-MS BLE Stack Image Package Release v7.2c

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG-V72C

      概要:

      BlueNRG-MS BLE Stack Image Package Release v7.2c

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-IDB05A1

      NRND

      Bluetooth Low Energy expansion board based on SPBTLE-RF module for STM32 Nucleo

      - STM32 ODE Connect HW ST
      X-NUCLEO-IDB05A1
      NRND

      Bluetooth Low Energy expansion board based on SPBTLE-RF module for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-IHM13A1

      量産中

      Low voltage brush DC motor driver expansion board for STM32 Nucleo based on the STSPIN250

      STSPIN250 STM32 ODE Move-Actuate HW ST
      X-NUCLEO-IHM13A1
      量産中

      Low voltage brush DC motor driver expansion board for STM32 Nucleo based on the STSPIN250

      X-NUCLEO-NFC05A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos

      ST25R3911B STM32 ODE Connect HW ST
      X-NUCLEO-NFC05A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos

      X-NUCLEO-NFC06A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3916 for STM32 and STM8 Nucleos

      ST25R3916 STM32 ODE Connect HW ST
      X-NUCLEO-NFC06A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3916 for STM32 and STM8 Nucleos

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      NUCLEO-F429ZI

      量産中

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32F429ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      STM32F429ZI STM32 Nucleo Boards ST
      NUCLEO-F429ZI
      量産中

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32F429ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      NUCLEO-F439ZI

      量産中

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32F439ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      STM32F439ZI STM32 Nucleo Boards ST
      NUCLEO-F439ZI
      量産中

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32F439ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      ST25R3911B-DISCO

      量産中

      Discovery kit for the ST25R3911B high performance HF reader / NFC initiator

      ST25R3911B メモリIC用評価ボード ST
      ST25R3911B-DISCO
      量産中

      Discovery kit for the ST25R3911B high performance HF reader / NFC initiator

      ST25R3911B-EMVCO

      量産中

      EMVCo reference design for the ST25R3911B high performance HF reader

      ST25R3911B メモリIC用評価ボード -
      ST25R3911B-EMVCO
      量産中

      EMVCo reference design for the ST25R3911B high performance HF reader

      STEVAL-ISB045V1

      量産中

      2.5 W wireless charger transmitter evaluation kit

      STWBC-WA 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-ISB045V1
      量産中

      2.5 W wireless charger transmitter evaluation kit

      STEVAL-OET004V1

      NRND

      USB Type-C protection and filtering demo PCB

      ESDARF02-1BU2CK 通信&コネクティビティ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-OET004V1
      NRND

      USB Type-C protection and filtering demo PCB

      STEVAL-POE002V1

      量産中

      5V/8A, synchronous flyback converter, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt compliant reference design

      PM8804 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-POE002V1
      量産中

      5V/8A, synchronous flyback converter, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt compliant reference design

      STEVAL-POE003V1

      量産中

      5V/20A, active clamp forward converter, Power Over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3bt compliant reference design

      PM8804 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-POE003V1
      量産中

      5V/20A, active clamp forward converter, Power Over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3bt compliant reference design