MySTに保存

オーディオ & ビデオ

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
ソリューション
オーディオおよびビデオ機器には、テレビ、プレーヤ、ヘッドセット、デジタル・カメラ、リモコン、スピーカなどが含まれます。これらの多種多様な機器では技術革新のタイプが異なりますが、共通点も数多くあります。キャプチャしたり、再生したりするビデオ/オーディオ・コンテンツに対し、最適な性能を発揮する必要があります。電源から給電されるか、バッテリで駆動するかにかかわらず、消費電力の最適化が必要です。また、ユーザ体験を最大限に引き上げるユーザ・インタフェースの実装の他、スマートかつコネクテッドであることも求められます。 STは、さまざまなオーディオ・ビデオ機器の設計に適した各種製品を提供しています。主要製品には、オーディオ・アンプ、Bluetooth®/NFC通信ソリューション、ジェスチャ・コントロール用のモーション・センサおよび測距センサ、LCD/OLEDディスプレイ制御、パワー・マネージメント、マイクロコントローラ、各種USB Type-C/Power Deliveryソリューションなどが含まれます。電源接続型の機器については、STは高耐圧/低耐圧パワーMOSFET、低背型SMDパッケージに封止されるFERD/ショットキー・ダイオードおよび超高速ダイオード、STRVS保護デバイス、およびPFC、HB-LLC共振回路専用のスマート・アナログ・コントローラを提供しています。ポータブル機器向けには、STは、小型で効率的な給電が可能で、安全性と信頼性を備え、設計を簡略化するワイヤレス充電システム・ソリューションを提供しています。 続きを読む

オーディオ & ビデオ

製品 & ソリューション

STは、さまざまなオーディオ・ビデオ機器の設計に最適な製品を幅広く提供しています。主要製品には、オーディオ・アンプ、Bluetooth® / NFC通信ソリューション、ジェスチャ・コントロール用のモーション・センサおよびToF(Time-of-Flight)測距センサ、LCD / OLEDディスプレイ制御、パワー・マネージメント、マイクロコントローラ、USB® Type-C / Power Deliveryソリューションなどが含まれています。電源接続型の機器向けには、高 / 低耐圧パワーMOSFET、低背型SMDパッケージで提供されるFERD / ショットキー・ダイオードおよび超高速ダイオード、STRVS保護デバイス、およびPFC、HB-LLC共振回路専用のスマート・アナログ・コントローラを提供しています。また、ポータブル機器向けに、効率的な給電が可能で、安全性と信頼性を備えた小型のワイヤレス充電システム・ソリューションを提供し、設計の簡略化に貢献します。