概要
ソリューション
HW評価ツール
リソース
Tools and Software
主要製品
Get Started

ノートPCやタブレット用のAC-DC電源アダプタは、小型 / 薄型 / 軽量であると同時に、あらゆる負荷条件における高効率かつ極めて低い待機電力と、優れたEMI性能が求められます。

一般的な高効率設計には、同期整流を使用するフライバック・ステージが含まれます。また、より高電力向けにフライバックや同期整流を使用するフォワード / ハーフブリッジLLC共振ステージなどに加えて、遷移モード(TM)で動作する力率改善回路(PFC)も含まれます。

STは、幅広い高電圧MDmesh™パワーMOSFETや低電圧STripFETパワーMOSFET、および標準的な整流ダイオードや電界効果整流ダイオード(FERD)を提供することにより、高効率かつ小型アダプタの設計をサポートしています。また、STの製品ポートフォリオは、PFCやPWM 1次側コントローラ、シングルチップのコンボ・コントローラ、同期整流コントローラ、およびリファレンス設計を含む様々なハードウェア / ソフトウェア評価および開発ツールを提供しています。

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      AN4677
      12 V - 150 W resonant converter with synchronous rectification based on L6563H, L6699 and SRK2001
      1.0
      3.11 MB
      PDF
      AN3089
      19 V - 65 W quasi-resonant flyback adapter using L6566B and TSM1014
      2.0
      644.02 KB
      PDF
      AN2690
      19 V - 75 W adapter with pre-regulator PFC using the L6563 and the L6566A
      1.1
      1.06 MB
      PDF
      AN1768
      ADMISSIBLE AVALANCHE POWER OF SCHOTTKY DIODES
      1.1
      46.82 KB
      PDF
      AN2025
      CONVERTER IMPROVEMENT USING SCHOTTKY RECTIFIER AVALANCHE SPECIFICATION
      1.1
      147.59 KB
      PDF
      AN604
      Calculation of conduction losses in a power rectifier
      3.2
      137.74 KB
      PDF
      AN4021
      Calculation of reverse losses in a power diode
      1.0
      120.47 KB
      PDF
      AN4406
      MDmesh™ M2: the new ST super-junction technology ideal for resonant topologies
      1.0
      652.78 KB
      PDF
      AN1453
      NEW FAMILY OF 150V POWER SCHOTTKY
      1.1
      131.48 KB
      PDF
      AN5046
      Printed circuit board assembly recommendations for STMicroelectronics PowerFLAT packages
      4.0
      4.82 MB
      PDF
      AN5088
      Rectifiers thermal management, handling and mounting recommendations
      2.0
      2.32 MB
      PDF
      AN443
      SERIES OPERATION ON FAST RECTIFIERS
      2.1
      202.48 KB
      PDF
      AN869
      Tj max limit of Schottky diodes
      2.2
      60.9 KB
      PDF
      AN4677

      12 V - 150 W resonant converter with synchronous rectification based on L6563H, L6699 and SRK2001

      AN3089

      19 V - 65 W quasi-resonant flyback adapter using L6566B and TSM1014

      AN2690

      19 V - 75 W adapter with pre-regulator PFC using the L6563 and the L6566A

      AN1768

      ADMISSIBLE AVALANCHE POWER OF SCHOTTKY DIODES

      AN2025

      CONVERTER IMPROVEMENT USING SCHOTTKY RECTIFIER AVALANCHE SPECIFICATION

      AN604

      Calculation of conduction losses in a power rectifier

      AN4021

      Calculation of reverse losses in a power diode

      AN4406

      MDmesh™ M2: the new ST super-junction technology ideal for resonant topologies

      AN1453

      NEW FAMILY OF 150V POWER SCHOTTKY

      AN5046

      Printed circuit board assembly recommendations for STMicroelectronics PowerFLAT packages

      AN5088

      Rectifiers thermal management, handling and mounting recommendations

      AN443

      SERIES OPERATION ON FAST RECTIFIERS

      AN869

      Tj max limit of Schottky diodes

関連資料

    • 概要 Version Size Action
      800-1050V MDmesh™ K5 ST’s first super-junction VHV MOSFET Series 1.0
      351.54 KB
      PDF

      800-1050V MDmesh™ K5 ST’s first super-junction VHV MOSFET Series

eDesignSuite

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

サポート & フィードバック