Product Portfolio

製品 製品
アプリケーション アプリケーション

最適な製品を提案

STマイクロエレクトロニクスは、業界で最も広範な半導体製品ポートフォリオを保有しており、私たちの暮らしのあらゆるシーンで活躍する多種多様な電子機器向けに、革新的な半導体ソリューションを提供しています。 STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。

オートモーティブ

STは、より安全で、環境に優しく、コネクテッドな自動車を可能にする製品やソリューションで、世界中のさまざまな顧客の幅広い車載アプリケーションをサポートしています。 シングル・コアおよびマルチ・コアの車載用マイコンには、STM8Aシリーズ(8bit)とPower Architecture®を採用したSPC5ファミリ(32bit)が含まれています。 AEC-Q100に準拠し、ASILに対応するSTのスケーラブルなソリューションは、ハードウェア / ソフトウェア互換性により、低コストが求められる車載アプリケーションから、先進的な車載アプリケーションまで、さまざまな要件をサポートします。 STは、エンジン制御向けのASIC / ASSPソリューションの完全な製品ポートフォリオに加え、ボディ制御モジュールや車載照明システムを含む、ボディ & 利便性向上ソリューション向けのICを提供しています。 STのオートモーティブ・ソリューションは、ハイエンドの統合型プラットフォームからデジタル・ラジオやAB級 / D級オーディオ・パワー・アンプまでを含む、車載インフォテインメント(IVI)システムに対する期待をサポートします。 さらに、STの高度運転支援システム(ADAS)ソリューションは、最先端のRFおよび視覚システムにより、交通事故とその被害者数を大幅に削減するのに貢献します。 STのeモビリティ・ソリューションは、自動車の環境に対する影響の削減に貢献し、自動車の電動化に向けた道を開きます。 STのセキュアなコネクティビティ技術やセンサ技術は、安全性や利便性の向上に向けて、モビリティ・サービスを構築するためのプラットフォームとして機能します。

ディスクリート & パワー・トランジスタ

STは、インダストリアル、オートモーティブ、パーソナル電子機器および通信機器向けに、顧客ニーズをサポートする製品・ソリューションを提供しています。 STの新しいSiC(炭化ケイ素)ならびにGaN(窒化ガリウム)を用いたダイオードおよびパワーMOSFETは、車載用インバータ & 充電、産業自動化、4G/5G通信インフラ・アプリケーションの分野で、効率と性能強化を求めるエンジニアをサポートします。 STのACスイッチ(サイリスタやトライアックを含む)は、ハイエンドの電力変換、生活家電、モータ制御アプリケーションに最適なソリューションです。 STの600 V~1200 V耐圧のパワーMOSFETは、照明および電力変換アプリケーションにおける先進的なソリューションです。一方、プロテクションICやショットキー / 超高速ダイオードは、サーバ、モバイル/パーソナル電子機器、ストレージ、再生可能エネルギー・アプリケーションなどで幅広く利用されています。

MEMSセンサ & マイクロ・アクチュエータ

モーション・センサや環境センサをはじめとするSTのセンサは、エンジニアに非常に高い精度と感度を提供するだけでなく、特に厳しい環境下で高い信頼性と小型化が求められるアプリケーションにおいて、高性能化と超低消費電力を実現します。 STの革新的な圧電薄膜技術を用いたマイクロ・アクチュエータは、インクジェット・プリンタ、カメラのオートフォーカス、MEMSスピーカ、赤外線スキャナに対する効率性の向上とコスト削減に貢献します。

近接センサと測距センサ

STが特許を持つToF(Time-of-Flight)技術であるFlightSense™は、パーソナル電子機器や産業用アプリケーション、またはスマートフォンの3Dセンシング(フロント / バック)やLiDARなどのスマート・ドライビング機能向けの高精度かつ低消費電力で、オールインワン型の近接センサおよび測距センサを可能にします。

アナログ / インダストリアル / 電力変換用IC

STの高度なBCD(バイポーラ・CMOS・DMOS)技術は、アクチュエーションや電力制御用のSoCソリューションなど、進化が求められる高電圧パワー・アプリケーションにおいて、デジタル・プロセッシング能力を向上させます。 STのモータ・ドライバであるSTSPINは、幅広い電圧および電流規格のブラシ付きDCモータ、ステッパ・モータ、ブラシレスDCモータの要件に対応しており、モータを効率的かつ高い精度で駆動させるために必要なすべての機能を組み込み、バッテリ駆動のスマート・デバイス向けに設計された低電圧シリーズなど、多くの先進的な機能を搭載しています。 先進的かつ直感的なユーザ・インタフェースに対するニーズをサポートする上で、STのFingerTip®タッチ・スクリーン・コントローラと、高度に統合されたマルチ機能のディスプレイ・コントローラは、最新テクノロジーに対応する革新的なソリューションです。 STは、RFトランシーバ、ネットワーク・プロセッサ、さらにはBluetooth®、Bluetooth® Low Energy、Sub-GHz長距離ネットワーク(6LowPan、WMBUS、SigFox、LoRaWAN)向けの認証モジュールなど、広範なワイヤレス・コネクティビティ・ソリューションを提供しています。

汎用マイクロコントローラ

STは、8bit マイコンのSTM8から、Arm® Cortex®-M搭載32bitマイコンであるSTM32まで、さまざまな汎用マイクロコントローラを提供しています。 そのため設計者は、超低消費電力、超高性能、高度なセキュリティ機能、または高レベルの有線・無線コネクティビティを必要とするアプリケーション向けに最適なソリューションを見つけることができます。 設計コストと市場投入までの時間の大幅な削減を可能にするSTの包括的な開発エコシステムは、エンジニアより高く評価されています。

セキュア・マイクロコントローラ

STのセキュア・マイコンは、ID、輸送、銀行、SIMカード、有料TVアプリケーションに使用されるスマートカードに搭載されています。 また、ブランド・プロテクションやハードウェアのセキュリティ保護のために設計されたTPM(Trusted Platform Modules)に対応する広範の認証ソリューションも提供しています。 STのセキュア・エレメントやセキュアなNFC(近距離無線通信)コントローラは、スマートフォン、ウェアラブル機器およびスマート・ギアにおけるモバイル・トランザクションのセキュリティを確保します。 さらに、セキュアなIoTおよびM2Mソリューションも提供しています。

メモリ

STは、優れたパッケージング、信頼性、RFIDコネクティビティを組み合わせることで、シリアルEEPROM、NFC/RFIDタグおよびリーダ、バッテリ・バックアップ型のNVRAMに対する最も競争力の強いソリューションを作成しています。

高度なデジタル/RF/mmWソリューション

STは最新のテクノロジとイノベーションを活用することで、今後の5Gインフラや衛星通信に対応する短距離/超低電力/高速コネクティビティ・ソリューションの広範なポートフォリオを顧客に提供しています。

広がるアプリケーション

あらゆるシーンで活躍するST製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器のほか、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。

インダストリアル

Industry 4.0やインダストリアルIoTなど、Smart Industryの実現に向けた取り組みに関する新しいテクノロジーやサービスは、機器、工場、職場が、そこで働く人にとってより効率的で、インテリジェントかつ意識的で、よりつながりがあり、安全なものとなるように活力を与えます。 産業界は、地球環境の持続可能性を高めつつ、エネルギー効率向上においてSTソリューションのメリットを受けると共に、スマート・ツール、拡張現実、タッチレス・インタフェースなど、新しいインタフェースで工場や職場でのインタラクションをより簡単で安全になると実証することになります。 産業市場において多様なアプリケーションの特定のニーズを満たすため、STの技術、製品、ソリューションのポートフォリオは、各種アプリケーションに最適化されたソリューションを提供します。 要求の厳しい産業アプリケーションに万能のソリューションはありませんが、STにはすべてのアプリケーションに対しててソリューションを提供することができます。

オートモーティブ

STのSmart Drivingソリューションは、さまざまな技術の組み合わせにより、より安全で、環境に優しく、コネクテッドな自動車の実現に貢献します。 STは、パワートレイン、シャーシ & セーフティ、ボディ & コンビニエンスからテレマティクスやインフォテインメントまで、幅広い車載アプリケーションをサポートし、自動車の電動化、高度運転システム、自動車のコネクティビティと安全性向上に向けて新しい時代への道を切り開きます。 STのソリューションは、運転支援機能、インテリジェントな衝突センサ、電子安定制御(ESC)システムによるドライビングの安全性向上に加えて、車載インフォテインメント(IVI)システムにも活用されています。ここでは、高度なオーディオおよびビデオ機能を統合し、スマートフォンやマルチメディア機器をミラーリングし、アプリを実行すると同時に、自動車内外でデータをすばやく安全に転送しています。

パーソナル電子機器

私たちの日常生活において、パーソナル電子機器はますます大きな役割を果たすようになっています。STは、使いやすさと、必要な性能と優れたユーザ・インタフェースを提供できる、次世代システムに向けた製品・ソリューションを提供しています。 STは、ユーザ体験を強化し、パーソナル機器のセキュリティを保護するように設計された、センサ、マイクロフォン、コントローラの広範な製品ポートフォリオを有しています。 STの製品とソリューションは、今日のシステムに必要な信頼性と性能を提供しており、スマートフォンやタブレット、ウェアラブル機器やフィットネス・ギア、ゲーミング・デバイス、ドローン、VR / AR機器に幅広く使用されています。 バッテリ駆動システムやソリューションのRFコネクティビティ向上用に最適化された電力制御用製品のほかにも、将来の電子機器開発における課題への取り組むをサポートする充実した開発エコシステムを提供しています。

通信機器 / コンピュータ / 周辺機器

今日のテクノロジーいより、インターネット上のデータ量を大きく増加しています。 全体的な帯域幅とストレージの要件は、5Gサービスの導入、IoTのさらなる開発、クラウド・サービスによって急激に増大し続けることが予測されています。 広範な製品ポートフォリオと通信/コンピューティングにおける強力な専門性を持つSTのソリューションは、パフォーマンス、柔軟性、信頼性の向上をもたらすと同時に、セキュリティを強力に確保し、きわめて電力効率の高い運用を維持します。 ノートPC、タブレット、周辺機器(HDD、キーボード、マウス、各種プリンタを含む)にとどまらず、高度な信頼性、安全性、高レベルの統合が必要とされる冷暖房空調(HVAC)システムや配電および通信機器にも、STのコンポーネントは搭載されています。 STは、すべてのインフラ・チェーンを通じて、産業に貢献することができ、データ・センター、モバイル / 衛星 / ブロードバンド通信システム、さらにはエンタープライズ用サーバ、SOHO機器、コンピュータ、周辺機器向けに、差別化されたソリューションを提供しています。

IoTソリューション

STは、よりスマートで認知度の高いイノベーションや目標を促進するように設計された広範なICを提供しています。これらは、プロセッシングとセキュリティ、感知とアクチュエーション、コネクティビティ、シグナル制御、保護、電力制御に対応しています。 相互通信するネットワーク接続型機器sの開発を推進するため、STでは、お掃除ロボット、スマート冷蔵庫、調理器具、医療機器(体温計、血糖値測定器など)、ウェアラブル機器(スマート・スイッチ、フィットネス・トラッカー、心拍数モニタなど)向けの製品やソリューションを提供しています。 モジュラー・ハードウェアおよび各種ソフトウェアで構成され迅速な試作や開発を可能にするSTの包括的な開発エコシステムは、高く評価されており、拡大を続ける革新的なシステムやアプリケーションの開発期間の短縮に貢献します。

最適な製品を提案

STマイクロエレクトロニクスは、業界で最も広範な半導体製品ポートフォリオを保有しており、私たちの暮らしのあらゆるシーンで活躍する多種多様な電子機器向けに、革新的な半導体ソリューションを提供しています。 STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。

オートモーティブ

STは、より安全で、環境に優しく、コネクテッドな自動車を可能にする製品やソリューションで、世界中のさまざまな顧客の幅広い車載アプリケーションをサポートしています。 シングル・コアおよびマルチ・コアの車載用マイコンには、STM8Aシリーズ(8bit)とPower Architecture®を採用したSPC5ファミリ(32bit)が含まれています。 AEC-Q100に準拠し、ASILに対応するSTのスケーラブルなソリューションは、ハードウェア / ソフトウェア互換性により、低コストが求められる車載アプリケーションから、先進的な車載アプリケーションまで、さまざまな要件をサポートします。 STは、エンジン制御向けのASIC / ASSPソリューションの完全な製品ポートフォリオに加え、ボディ制御モジュールや車載照明システムを含む、ボディ & 利便性向上ソリューション向けのICを提供しています。 STのオートモーティブ・ソリューションは、ハイエンドの統合型プラットフォームからデジタル・ラジオやAB級 / D級オーディオ・パワー・アンプまでを含む、車載インフォテインメント(IVI)システムに対する期待をサポートします。 さらに、STの高度運転支援システム(ADAS)ソリューションは、最先端のRFおよび視覚システムにより、交通事故とその被害者数を大幅に削減するのに貢献します。 STのeモビリティ・ソリューションは、自動車の環境に対する影響の削減に貢献し、自動車の電動化に向けた道を開きます。 STのセキュアなコネクティビティ技術やセンサ技術は、安全性や利便性の向上に向けて、モビリティ・サービスを構築するためのプラットフォームとして機能します。

ディスクリート & パワー・トランジスタ

STは、インダストリアル、オートモーティブ、パーソナル電子機器および通信機器向けに、顧客ニーズをサポートする製品・ソリューションを提供しています。 STの新しいSiC(炭化ケイ素)ならびにGaN(窒化ガリウム)を用いたダイオードおよびパワーMOSFETは、車載用インバータ & 充電、産業自動化、4G/5G通信インフラ・アプリケーションの分野で、効率と性能強化を求めるエンジニアをサポートします。 STのACスイッチ(サイリスタやトライアックを含む)は、ハイエンドの電力変換、生活家電、モータ制御アプリケーションに最適なソリューションです。 STの600 V~1200 V耐圧のパワーMOSFETは、照明および電力変換アプリケーションにおける先進的なソリューションです。一方、プロテクションICやショットキー / 超高速ダイオードは、サーバ、モバイル/パーソナル電子機器、ストレージ、再生可能エネルギー・アプリケーションなどで幅広く利用されています。

MEMSセンサ & マイクロ・アクチュエータ

モーション・センサや環境センサをはじめとするSTのセンサは、エンジニアに非常に高い精度と感度を提供するだけでなく、特に厳しい環境下で高い信頼性と小型化が求められるアプリケーションにおいて、高性能化と超低消費電力を実現します。 STの革新的な圧電薄膜技術を用いたマイクロ・アクチュエータは、インクジェット・プリンタ、カメラのオートフォーカス、MEMSスピーカ、赤外線スキャナに対する効率性の向上とコスト削減に貢献します。

近接センサと測距センサ

STが特許を持つToF(Time-of-Flight)技術であるFlightSense™は、パーソナル電子機器や産業用アプリケーション、またはスマートフォンの3Dセンシング(フロント / バック)やLiDARなどのスマート・ドライビング機能向けの高精度かつ低消費電力で、オールインワン型の近接センサおよび測距センサを可能にします。

アナログ / インダストリアル / 電力変換用IC

STの高度なBCD(バイポーラ・CMOS・DMOS)技術は、アクチュエーションや電力制御用のSoCソリューションなど、進化が求められる高電圧パワー・アプリケーションにおいて、デジタル・プロセッシング能力を向上させます。 STのモータ・ドライバであるSTSPINは、幅広い電圧および電流規格のブラシ付きDCモータ、ステッパ・モータ、ブラシレスDCモータの要件に対応しており、モータを効率的かつ高い精度で駆動させるために必要なすべての機能を組み込み、バッテリ駆動のスマート・デバイス向けに設計された低電圧シリーズなど、多くの先進的な機能を搭載しています。 先進的かつ直感的なユーザ・インタフェースに対するニーズをサポートする上で、STのFingerTip®タッチ・スクリーン・コントローラと、高度に統合されたマルチ機能のディスプレイ・コントローラは、最新テクノロジーに対応する革新的なソリューションです。 STは、RFトランシーバ、ネットワーク・プロセッサ、さらにはBluetooth®、Bluetooth® Low Energy、Sub-GHz長距離ネットワーク(6LowPan、WMBUS、SigFox、LoRaWAN)向けの認証モジュールなど、広範なワイヤレス・コネクティビティ・ソリューションを提供しています。

汎用マイクロコントローラ

STは、8bit マイコンのSTM8から、Arm® Cortex®-M搭載32bitマイコンであるSTM32まで、さまざまな汎用マイクロコントローラを提供しています。 そのため設計者は、超低消費電力、超高性能、高度なセキュリティ機能、または高レベルの有線・無線コネクティビティを必要とするアプリケーション向けに最適なソリューションを見つけることができます。 設計コストと市場投入までの時間の大幅な削減を可能にするSTの包括的な開発エコシステムは、エンジニアより高く評価されています。

セキュア・マイクロコントローラ

STのセキュア・マイコンは、ID、輸送、銀行、SIMカード、有料TVアプリケーションに使用されるスマートカードに搭載されています。 また、ブランド・プロテクションやハードウェアのセキュリティ保護のために設計されたTPM(Trusted Platform Modules)に対応する広範の認証ソリューションも提供しています。 STのセキュア・エレメントやセキュアなNFC(近距離無線通信)コントローラは、スマートフォン、ウェアラブル機器およびスマート・ギアにおけるモバイル・トランザクションのセキュリティを確保します。 さらに、セキュアなIoTおよびM2Mソリューションも提供しています。

メモリ

STは、優れたパッケージング、信頼性、RFIDコネクティビティを組み合わせることで、シリアルEEPROM、NFC/RFIDタグおよびリーダ、バッテリ・バックアップ型のNVRAMに対する最も競争力の強いソリューションを作成しています。

高度なデジタル/RF/mmWソリューション

STは最新のテクノロジとイノベーションを活用することで、今後の5Gインフラや衛星通信に対応する短距離/超低電力/高速コネクティビティ・ソリューションの広範なポートフォリオを顧客に提供しています。

広がるアプリケーション

あらゆるシーンで活躍するST製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器のほか、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。

インダストリアル

Industry 4.0やインダストリアルIoTなど、Smart Industryの実現に向けた取り組みに関する新しいテクノロジーやサービスは、機器、工場、職場が、そこで働く人にとってより効率的で、インテリジェントかつ意識的で、よりつながりがあり、安全なものとなるように活力を与えます。 産業界は、地球環境の持続可能性を高めつつ、エネルギー効率向上においてSTソリューションのメリットを受けると共に、スマート・ツール、拡張現実、タッチレス・インタフェースなど、新しいインタフェースで工場や職場でのインタラクションをより簡単で安全になると実証することになります。 産業市場において多様なアプリケーションの特定のニーズを満たすため、STの技術、製品、ソリューションのポートフォリオは、各種アプリケーションに最適化されたソリューションを提供します。 要求の厳しい産業アプリケーションに万能のソリューションはありませんが、STにはすべてのアプリケーションに対しててソリューションを提供することができます。

オートモーティブ

STのSmart Drivingソリューションは、さまざまな技術の組み合わせにより、より安全で、環境に優しく、コネクテッドな自動車の実現に貢献します。 STは、パワートレイン、シャーシ & セーフティ、ボディ & コンビニエンスからテレマティクスやインフォテインメントまで、幅広い車載アプリケーションをサポートし、自動車の電動化、高度運転システム、自動車のコネクティビティと安全性向上に向けて新しい時代への道を切り開きます。 STのソリューションは、運転支援機能、インテリジェントな衝突センサ、電子安定制御(ESC)システムによるドライビングの安全性向上に加えて、車載インフォテインメント(IVI)システムにも活用されています。ここでは、高度なオーディオおよびビデオ機能を統合し、スマートフォンやマルチメディア機器をミラーリングし、アプリを実行すると同時に、自動車内外でデータをすばやく安全に転送しています。

パーソナル電子機器

私たちの日常生活において、パーソナル電子機器はますます大きな役割を果たすようになっています。STは、使いやすさと、必要な性能と優れたユーザ・インタフェースを提供できる、次世代システムに向けた製品・ソリューションを提供しています。 STは、ユーザ体験を強化し、パーソナル機器のセキュリティを保護するように設計された、センサ、マイクロフォン、コントローラの広範な製品ポートフォリオを有しています。 STの製品とソリューションは、今日のシステムに必要な信頼性と性能を提供しており、スマートフォンやタブレット、ウェアラブル機器やフィットネス・ギア、ゲーミング・デバイス、ドローン、VR / AR機器に幅広く使用されています。 バッテリ駆動システムやソリューションのRFコネクティビティ向上用に最適化された電力制御用製品のほかにも、将来の電子機器開発における課題への取り組むをサポートする充実した開発エコシステムを提供しています。

通信機器 / コンピュータ / 周辺機器

今日のテクノロジーいより、インターネット上のデータ量を大きく増加しています。 全体的な帯域幅とストレージの要件は、5Gサービスの導入、IoTのさらなる開発、クラウド・サービスによって急激に増大し続けることが予測されています。 広範な製品ポートフォリオと通信/コンピューティングにおける強力な専門性を持つSTのソリューションは、パフォーマンス、柔軟性、信頼性の向上をもたらすと同時に、セキュリティを強力に確保し、きわめて電力効率の高い運用を維持します。 ノートPC、タブレット、周辺機器(HDD、キーボード、マウス、各種プリンタを含む)にとどまらず、高度な信頼性、安全性、高レベルの統合が必要とされる冷暖房空調(HVAC)システムや配電および通信機器にも、STのコンポーネントは搭載されています。 STは、すべてのインフラ・チェーンを通じて、産業に貢献することができ、データ・センター、モバイル / 衛星 / ブロードバンド通信システム、さらにはエンタープライズ用サーバ、SOHO機器、コンピュータ、周辺機器向けに、差別化されたソリューションを提供しています。

IoTソリューション

STは、よりスマートで認知度の高いイノベーションや目標を促進するように設計された広範なICを提供しています。これらは、プロセッシングとセキュリティ、感知とアクチュエーション、コネクティビティ、シグナル制御、保護、電力制御に対応しています。 相互通信するネットワーク接続型機器sの開発を推進するため、STでは、お掃除ロボット、スマート冷蔵庫、調理器具、医療機器(体温計、血糖値測定器など)、ウェアラブル機器(スマート・スイッチ、フィットネス・トラッカー、心拍数モニタなど)向けの製品やソリューションを提供しています。 モジュラー・ハードウェアおよび各種ソフトウェアで構成され迅速な試作や開発を可能にするSTの包括的な開発エコシステムは、高く評価されており、拡大を続ける革新的なシステムやアプリケーションの開発期間の短縮に貢献します。
サポート &フィードバック