STの第3世代MEMSセンサは、高性能かつ高度な機能により、現代のスマートフォンやウェアラブル機器の直感的なコンテキスト認識機能を支援
STの第3世代MEMSセンサは、コンスーマおよび産業アプリケーション向けの性能や機能をさらに大きく向上させるための基盤を提供します。最新世代のMEMSセンサは、新次元の性能を実現し、出力精度や消費電力にかかっていた従来からの技術的な制約を超越します。これらの高度なMEMSセンサは、オプションの機械学習コア(MLC)および静電センシングにより、現代のスマートフォンやウェアラブル機器の直感的なコンテキスト認識機能を支援します。
第3世代のセンサの主な特徴
- さらに向上した精度と電力効率
- エッジ内AI向けの高速機械学習コア
- QVAR静電センシング
- 携帯機器の緊急位置情報サービスに対応し、強化された高度計と大気圧センサ機能
- 2種類の測定範囲を持つ大気圧センサによる、正確な水中検出と水深予測
- 完全ワイヤレスステレオ(TWS)、光学手振れ補正(OIS)、電子手振れ補正(EIS)専用デバイス