高性能電流センス・アンプによる高精度な測定

バッテリやモータを管理する際は、電流センシングが必要です。

電流センシングは、モータ制御、バッテリ・マネージメント・システム、ワイヤレス・インフラストラクチャなどの多くのシステムで標準的な機能となっています。

STの電流センス・アンプは、シャント抵抗両端のわずかな電圧降下も最小限の誤差で測定し、産業および車載向けに幅広いアプリケーションで優れた性能を提供できます。STは、双方向検出または単方向検出のいずれかで測定でき、さらに過電流保護機能にも対応できる広範な電流センシング・ソリューションを提案します。STの電流センス・アンプは、ハイサイドのインライン電流センシングでは広範な入力コモンモード電圧、ローサイドの測定ではコスト効率に優れたソリューションを提供します。

Safety

Control

Status indication

Efficiency

Use cases and application examples

woman-electric-car

Protect your high-power systems in EV chargers

The management of the high-voltage ranges and the related protection are critical in high-power systems like electric vehicles charging systems.

motor-control

Enhance PWM rejection in (low voltage) motor control

In-line topology is one of the most efficient implementations for motor control applications.

telecom-antenna

Reduce energy consumption of base-stations applications

Monitoring and controlling the performance in the telecom industry is the key to maximize the power efficiency and minimize both the energy consumption and the impact on the environment.

car-sunset

Minimize error in your measurement loop with an extended temperature range

No need to sacrifice accuracy when you want to monitor current in harsh environments with temperatures up to +150°C.

Meet our current sensing portfolio

STの電流センス・アンプICの製品ポートフォリオには、さまざまな高性能デバイスが含まれています。

  • 高電圧電流センス・アンプ: TSC2020は、-4V~+100Vの広範なコモンモード電圧にわたり、シャント抵抗を介して電流をセンシングすることが可能なため、広範な電圧レールに対応することができます。
  • オープン・ドレイン・コンパレータおよびリファレンス内蔵の電流センス・アンプ: TSC200/201/202では、出力ラッチ機能搭載のオープン・ドレイン・コンパレータと、その入力に接続された0.6Vの内部電圧リファレンスが内蔵されています。
  • 温度範囲が拡張された電流センス・アンプ: TSC2010/2011/2012は、産業用温度範囲と拡張された温度範囲の両方に対応できます。
  • ゼロドリフト・アーキテクチャをベースとする電流センス・アンプ: TSC210/211/212/213/214/215は、電源電圧に関わらず、-0.3V~+26Vの広範なコモンモード電圧にわたり、シャント抵抗を介して電流をセンシングできます。

 

精度

入力電圧

方向

検出構成

ゲイン

グレード

動作温度範囲

詳細情報

TSC2020 TSC2021 TSC2022

150μV

-4V~100V

双方向

ローサイド
ハイサイド

x20
x50
x100

車載用
産業用

-40℃~125℃

製品ページへ移動

TSC200 TSC201 TSC202

2.5μV

-16V~80V

単方向

ローサイド
ハイサイド

x20
x50
x100

車載用
産業用

-40℃~125℃

製品ページへ移動

TSC2010 TSC2011 TSC2012

200μV~500μV

-20V~70V

双方向

ローサイド
ハイサイド

x20
x60
x100

車載用
産業用

-40℃~150℃

製品ページへ移動

TSC210 TSC211 TSC212 TSC213 TSC214 TSC215

35μV~100μV

-0.3V~26V

双方向

ローサイド
ハイサイド

x200
x500
x1000
x50
x100
x75

車載用
産業用

-40℃~125℃

製品ページへ移動

Key features

  • High-precision current sensing to reduce shunt resistor size
  • Integrated gain to reduce numbers of components vs. discrete solution
  • Integrated gain to obtain better gain accuracy vs. discrete solution
  • Extended temperature range for wide application uses
  • High ESD tolerance ensured for more robustness