ECMF:ESDプロテクション機能を内蔵したSTのコモン・モード・フィルタ

高速インタフェース向け

ST ECMF technology ensures deep, ultrawide attenuation of common-mode noise at WLAN and Bluetooth frequencies (2.4 to 6 GHz), along with robust (+10 kV) contact discharge ESD protection. Featuring 10.7 GHz bandwidth, these new filters comply with latest high-speed standards, including USB4, HDMI 2.1 and USB 3.2. The devices come in tiny 6- and 10-lead µQFN packages and are optimized for personal electronics and industrial applications.

Key features of ECMF filters

  • USB4、HDMI 2.1およびUSB 3.2 Gen 2向けの10.7GHz帯域幅
  • WLANバンドでの高いコモンモード減衰量
  • 低シリアル抵抗:3.0Ω
  • 6リードおよび10リードµQFNパッケージ:薄型パッケージ
  • 高速ESDプロテクション向けの0.25pFライン容量

Application examples

Industrial computer

Industrial computer

Portable devices

Portable devices

Docking station

Docking station

Tablet

Tablet

使用例:アンテナの感度劣化を防止する方法

産業オートメーションやコンピュータ・アプリケーションでの内蔵コモン・モード・フィルタの使用

Recommended resources

high-bandwidth common-mode filters ensure signal integrity in multi-gigabit serial interfaces

ST、シリアル・インタフェースで高い信号品質を実現する広帯域コモン・モード・フィルタを発表

プレスリリース

STは、10.7GHzのきわめて広い差動帯域幅を備えた新しいコモン・モード・フィルタを発表しました。この製品は、隣接する無線回路のアンテナ感度を最新のシリアル・デジタル・インタフェースから生成される輻射ノイズから保護します。

The ECMF2-40A100N6 and ECMF4-40A100N10 ensure that high-speed interfaces and wireless protocols coexist peacefully.

アンテナ感度劣化の問題をECMFで解決する方法

アプリケーション・ノート

レシーバ感度に影響を与える可能性がある電磁ノイズが差動ラインによってどのように生成されるか、またどうすればノイズフリーでのRF信号の受信を維持できるかについて説明します。

The ECMF2-40A100N6 and ECMF4-40A100N10 ensure that high-speed interfaces and wireless protocols coexist peacefully.

EMI / EMCシミュレーション

ホワイトペーパー

高性能のデジタル、ミックスド・シグナル、およびRFワイヤレス製品に対応できるEMI / EMCおよび共存シミュレーション手法