ECMF:ESDプロテクション機能を内蔵したSTのコモン・モード・フィルタ
高速インタフェース向け
高速インタフェース向け
ST ECMF technology ensures deep, ultrawide attenuation of common-mode noise at WLAN and Bluetooth frequencies (2.4 to 6 GHz), along with robust (+10 kV) contact discharge ESD protection. Featuring 10.7 GHz bandwidth, these new filters comply with latest high-speed standards, including USB4, HDMI 2.1 and USB 3.2. The devices come in tiny 6- and 10-lead µQFN packages and are optimized for personal electronics and industrial applications.
プレスリリース
STは、10.7GHzのきわめて広い差動帯域幅を備えた新しいコモン・モード・フィルタを発表しました。この製品は、隣接する無線回路のアンテナ感度を最新のシリアル・デジタル・インタフェースから生成される輻射ノイズから保護します。
アプリケーション・ノート
レシーバ感度に影響を与える可能性がある電磁ノイズが差動ラインによってどのように生成されるか、またどうすればノイズフリーでのRF信号の受信を維持できるかについて説明します。
ホワイトペーパー
高性能のデジタル、ミックスド・シグナル、およびRFワイヤレス製品に対応できるEMI / EMCおよび共存シミュレーション手法