HEV/EVトラクション・インバータの効率と熱性能を高めるオールインワン・ソリューション
HEV/EVトラクション・インバータの効率と熱性能を高めるオールインワン・ソリューション
汎用性に優れたACEPACK DRIVEパワー・モジュール・ポートフォリオには、750V / 1200Vのブロッキング電圧に対応した先進デバイスが含まれています。これらのモジュールは、非常に低いRDS(on)、少ないスイッチング損失、同期整流モードにおける卓越した性能を特徴とします。また、直接液体冷却方式のベースプレートとAMB基板により、熱性能を最大限に高めます。この設計により効率を高め、電気自動車の航続距離を伸ばすと同時に、システムに必要なスペースを削減します。
ACEPACK DRIVEシリーズの特徴
- 電気的特性
- 750V / 1200V第3世代SiC MOSFET
- 低い浮遊インダクタンス
- 各種バス・バー設定が可能
- 熱管理
- 直接液体冷却用ピンフィン
- 最大接合部温度:175℃
- それぞれの基板ごとに専用NTCを用意
- 機械的設計
- プラグ・アンド・プレイ・トラクション・インバータ・ソリューション
- プレス・フィット端子
- コンプライアンス & 規格
- AQG 324認定済み
関連情報
SiC MOSFETベースのACEPACK DRIVEパワー・モジュールの概要
SiC MOSFETベースのACEPACK DRIVEパワー・モジュールの概要
STのACEPACK DRIVEパワー・モジュールを使用して、バッテリ・サイズ、車両重量、およびトラクション・インバータの日々のランニング・コストを低減する方法についてご紹介します。

第3世代SiC MOSFETをベースにしたACEPACK DRIVE:トラクション・インバータ用の小型高性能パワー・モジュール
第3世代SiC MOSFETをベースにしたACEPACK DRIVE:トラクション・インバータ用の小型高性能パワー・モジュール
ACEPACK DRIVEパワー・モジュールは、最適な効率と性能を保証するSTの第3世代SiC MOSFETをベースにしています。電力密度がきわめて高く、システムのスペース要件を最小限に抑えながら、750V~1200Vの電源範囲で180kW~300kW以上の出力範囲に対応します。