SMPSおよびアナログIC向けの強力な無償シミュレーション・ソフトウェア
電源仕様を安全な電源ソリューションへ変換
STモデルを使用して回路図を作成したり、eDesignSuite上のSMPS回路をエクスポートしたり、あらかじめ準備されたST回路図やテスト・ベンチを使用してアナログICをシミュレーションしたりすることができます。
最新バージョンでは、AC-DCコンバータにVIPERGANとPFCコントローラ、DC-DC製品に最新LEDソリューションが追加されたほか、STの最新SiCを搭載したディスクリート・デバイスや、高電圧 / 低電圧シリコンMOSFETへの対応が強化されています。組み込みSTモデル・ライブラリには、幅広いダイオード、ACスイッチ・サイリスタ / トライアック、オペアンプ、コンパレータ、電流センス・アンプが含まれており、継続的に更新されています。
このツールは、カスタム・バージョンのSIMPLIS/SIMetrixシミュレーション環境で、STモデル・コンポーネントと組み合わされて、eDesignSuiteワークスペースに統合されています。
eDSimは、最新のコンポーネント・モデリング・アプローチにより高速な収束性を実現します。
デバイスは区分線形(PWL)セグメントを使用してモデル化されるため、精度が向上すると同時に収束時間の増大の問題が回避されます。
eDSimのPWLモデリングおよびシミュレーション手法は、スイッチング電源システムにおいて、SPICEに比べて収束性が優れています。
シミュレーションは、正確なICモデルを使用して実行されるため、信頼できる現実的な結果が得られます。
結果は、グラフ(ボード線図、定常応答 / 過渡応答、効率)やさまざまなニーズに応じたわかりやすいフォーマットで表示されます。