推定

バッテリ寿命と消費電力を予測

Simulation tool even considers firmware when estimating battery life and power consumption

IoT developers can build virtual prototypes in a collaborative environment to balance battery life, performance and cost in the earliest stages of the design cycle. You can reduce trial-and-error work time down to just a few days.

メリット

メリット

  • 単純な回路図とファームウェア入力を数分で構築
  • 以下の信頼性の高い推定値を素早く生成
    • バッテリ寿命
    • システムの消費電力
    • 部品(BOM)コスト

GUIを使用してハードウェアとファームウェアの設計をセットアップ

STのICや電気部品を回路設計にドラッグアンドドロップするだけです。希望のパラメータで設計を強化した後は、Visualプログラミング・ブロックを使用し、同じ単純な方法でファームウェアを構築できます。

バッテリ寿命と消費電力を高精度に予測

本ツールは、高精度なコンポーネントやバッテリ・モデルを使用し、特許取得済みのモデリング・テクノロジーを実装しています。ユーザ・インタフェースには、多様な詳細情報を含む包括的な結果、グラフ、および表が表示されます。