高電圧GaNコンバータ

より多くの機器にGaNを使って最大100Wまで供給

エンハンスメント型GaN HEMTを搭載した先進的な擬似共振オフライン高電圧コンバータ

高電圧コンバータのVIPerGaNシリーズは、中出力の擬似共振ゼロ電圧スイッチング(ZVS)フライバック・コンバータ向けに設計されています。より多くの機器に最大100Wまでの出力電源を提供できます。

各種内蔵された機能により、高効率なオフライン電源設計で高い柔軟性使いやすさを実現しています。ダイナミック・ブランキング・タイム機能とバレー同期機能によるZVS擬似共振動作が、スイッチング損失を低減し、あらゆる入力ラインと負荷条件において全体的な効率を最大化します。高度なパワー・マネージメント制御で静止電流を低減し、スタンバイ状態での消費電力を抑制します。フィードフォワード補正により、入力電圧範囲全体で、出力のピーク電力の変動を最小限に抑えます。

本デバイスは、出力過電圧、過熱、および過負荷保護機能を備えており、最終製品の安全性と信頼性を大幅に向上させます。また、電圧上昇 / 電圧低下保護機能も備わっているため、入力過電圧保護(iOVP)によって入力ラインの異常上昇からシステムを守ることができます。すべての保護機能は自動起動モードとなっています。

主な機能

  • 擬似共振(QR)フライバック・コントローラ
  • 650Vエンハンスメント型パワーGaNトランジスタ
  • 組込みセンスFET
  • 入力ラインと負荷条件にかかわらず効率を最大化する、ダイナミック・ブランキング・タイム機能と調整可能なバレー同期用遅延機能
  • バレーを常にスキップするバレー・ロック機能
  • 適応バーストモードで30mW未満のスタンバイ消費電力を実現する高度なパワー・マネージメント制御
  • 出力OVP保護
  • 主電源に依存しないOPP変動を可能とする、入力電圧フィードフォワード補償
  • ブラウンインおよびブラウンアウト保護
  • 入力OVP保護
  • 内蔵過熱保護
  • EMI抑制のためのジッタ付き周波数

アプリケーション例

adapter

アダプタ

charger

チャージャ

fridge

生活家電

television

民生機器

air-conditioner

エアコン

industry

産業機器

関連情報

edesign

eDesignSuite:スマート設計ツール

eDesignSuite:スマート設計ツール

お客様のシステム開発の加速に助けになる設計シミュレーション・ツールで、電源設計のために広範囲なST製品が対応している中、最新のVIPerデバイスでご紹介します。

chargers

オンデマンド・ウェビナー:GaNテクノロジーを使用し、高電圧コンバータの電力密度を最大化

オンデマンド・ウェビナー:GaNテクノロジーを使用し、高電圧コンバータの電力密度を最大化

VIPerファミリの最新技術により、高効率かつ小型の高電圧コンバータを作成する方法を解説します。本ウェビナーでは以下をご紹介します。

  • AC-DCコンバータの高電力密度を抽出する方法
  • 高電圧コンバージョンにおけるGaNのメリット
  • 高電圧コンバータの部品数を最小化する方法
  • ダイナミック・ブランキング・タイム機能により、あらゆる負荷条件下で消費電力を最小化する方法

laptop

SMPSの設計を促進

SMPSの設計を促進

VIPerシリーズの高電圧コンバータは、優れたアバランシェ耐性のパワー・トランジスタや革新的なHEMT GaNトランジスタを最新のPWM制御回路と両立させているだけでなく、総合的な機能と内蔵保護機能も備えており、非常に厳しい省エネルギー規制にも対応することができます。