L99LDLH32

L99LDLH32:デジタルOLEDによる技術革新を実現する32チャネルLEDドライバ

スマート照明に知能を授けるCAN FD LightをベースとしたOLEDドライバ

オールインワンの32チャネル・リニア電流レギュレータL99LDLH32は、高速、高信頼度で堅牢な車載用バス・インタフェースを備え、柔軟なカスタマイズ機能が全面的な拡張性を保証しており、OTA(Over-The-Air)アップデートにも対応しています。

l99ldlh32

車載用の車外(O)LED後方照明アプリケーション向けに専用設計されたL99LDLH32は、出力チャネルをハイサイド構成としたことで、陰極を共通化したOLEDパネルを駆動できます。

BCD9sLテクノロジーを採用した設計によって最大35Vの出力駆動能力を実現し、幅広いOLED順方向駆動電圧範囲を確保しています。32個のレギュレートされた内蔵電源はそれぞれ独立して出力を1mA~最大15mAにプログラム可能で、OLEDパネルの各ピクセルを個別に駆動することができます。

L99LDLH32は、バス・モードと完全互換でありながらスタンドアロン動作にも対応しており、フォルト・ステータス・ピン、電圧および温度モニタ、照明機能の誤起動防止や、低輝度での動作の機能も備えています。

主な機能:

L99LDLH32は、以下の機能を備えたスマートなオールインワン・ソリューションです。

  • 最大4096ピクセルのLEDおよびOLEDドライバ
  • CAN FDトランシーバおよびCAN FD Lightプロトコル・ハンドラ
  • CAN同期用の高精度オシレータ
  • 制御および保護機能用の革新的なアナログ機能
  • プログラム可能なロジック
  • ステートマシン
  • 不揮発性メモリ
  • ASIL B Ready認証取得

L99LDLH32が提供する全機能は、小型QFN48(7mm x 7mm)パッケージに集積化されています。

アプリケーション例

rear tail led light OLED後方照明
automotive car exterior led light 車外LED照明
automotive 車内LED照明

関連情報

ev-l99ldlh32gen

EV-L99LDLH32GENボードを使用すれば、L99LDLH32を既存システムに簡単に接続できます。

STSW-EVLDLH32GENは、対応する評価ボードEV-L99LDLH32GENに実装された12V L99LDLH32デバイスを設定し、制御するための専用グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)です。

stsw-evldlh32gen
can fd blog

CAN FD Light:エンジニアが待望し、自動車業界が必要としていた新しいCANバス

webinar can fd light
  • 車載ネットワーク・アーキテクチャの進化の主な段階
  • ドメイン指向のアーキテクチャがもたらす影響の詳細な検討(照明ソリューションの例)
  • ネットワーク・アーキテクチャにCAN FD Lightを適用する主なメリット
  • CAN FDベースの通信ネットワークのメリットと制約
  • CAN FD Light通信とデジタルOLEDテクノロジーを適用した、実用的なユースケースの詳細な検討
  • ゾーン型ゲートウェイ・アーキテクチャを使用した車載用アプリケーションの概要