車載アプリケーション向けリニア・ボルテージ・レギュレータ

幅広いアプリケーションに適した高性能ボルテージ・レギュレータ製品

STの低ドロップアウト(LDO)リニア・ボルテージ・レギュレータは、車載グレードの高い信頼性、小型のパッケージ、効率的なパワー・マネージメントを兼ね備え、堅牢かつコスト効率に優れたシステム設計を実現します。自動車市場の厳格な要件に対応すべく設計されたこれらのAEC-Q100グレード1準拠のデバイスは、広い入力電圧範囲をサポートし、-40℃~+125℃の過酷な温度条件下でも安定して動作します。さらに、L99VR0シリーズ・デバイスでは+175℃まで動作温度範囲を拡張しています。

つまり、スペースに制約があるアプリケーションにおいて、高い設計の柔軟性、システムへの統合の容易さ、信頼性の高い性能を提供します。また、その汎用性の高さから、高度運転支援システム(ADAS)、ボディ制御モジュール、電気自動車用バッテリ・マネージメント・システム、パワートレイン、インフォテインメント、計器クラスタなど、幅広い車載システムに最適です。

主な特徴

  • 固定出力オプションによる簡単な実装:基板設計を効率化
  • 高いPSRRと低ノイズ:安定した出力電圧を確保し、電源ノイズの影響を受けやすい負荷にも対応
  • 低静止電流:STANDBYモードおよびSLEEPモード時の消費電力を低減
  • 信頼性の高い小型パッケージ:側面にめっきを施したウェッタブル・フランク仕様のDFNも用意
  • 高い熱性能:過酷な車載環境においても安定した動作を実現
  • 車載用LDOポートフォリオを拡充:L99VR0ファミリおよびLDQファミリを含む
car

車載用小型LDOソリューションで電圧レギュレーションを最適化

車載用小型LDOソリューションで電圧レギュレーションを最適化

LDQ44、LDQ40、LDH40、およびLDL40は、ポストレギュレーション回路で使用する場合でも、バッテリに直接接続する場合でも、車載アプリケーションにおける効率的な電力供給を実現するよう設計されています。小型パッケージ、堅牢性、柔軟性を兼ね備え、要求の厳しいシステム・アーキテクチャに対応しながら、設計の簡素化と安定した電圧レギュレーションの維持に貢献します。 

car

電圧管理を強化し機能安全要件を満足

電圧管理を強化し機能安全要件を満足

L99VR0シリーズでは、0.8V~5Vの範囲にある8種類の固定値から出力電圧を選択でき、最大500mAの負荷電流を供給できます。ポストレギュレーションで使用する場合でも、バッテリに直接接続する場合でも、電源ツリーの複雑さを低減し、基板スペースを節約し、要求の厳しい車載設計への統合を簡素化できます。

これにより、機能安全要件を満たしながら、小型で信頼性の高いシステムの構築が容易になります。

car-steering

最小限の消費電力で効率を最大化

最小限の消費電力で効率を最大化

STの超低ドロップアウト・レギュレータは、車載設計における電力損失の低減とシステム全体の効率向上を実現します。低静止電流と低ノイズ性能により、バッテリ電圧の直接変換やポストレギュレーションなど、安定した電圧と低消費電力が求められる用途に適しています。

ウェッタブル・フランクを備えたDFN-6 3mm × 3mmなどの小型パッケージにより、スペースに制約があるアプリケーションでの基板スペースの節約と統合の簡素化も容易です。

ウェッタブル・フランク(WF)プラスチック・パッケージの概要

このパッケージは、フィレット終端を含む独自のマウント・エッジ設計が特徴で、通常はパッドに直接アクセスできなくなるはんだ付け後でも、自動光学検査(AOI)でパッドの接合状態を確認できます。これにより、実装信頼性の向上、検査の効率化、信頼性の高い製造への支援が可能になります。

ldo-automotive ldo-automotive ldo-automotive

STの車載用LDOポートフォリオ

ldo-automotive-table ldo-automotive-table ldo-automotive-table

高性能LDOのテスト方法

高性能LDOを用いた設計は、適切な評価とシミュレーション・フローから始まります。eDesignSuiteとeDSimを活用することで、ハードウェアの実装に入る前に、アナログ回路のモデリング、動作条件の検討、設計の最適化を迅速に行うことができます。これにより、意思決定が加速されるとともに、開発後期に想定外の問題が発生するリスクが低減されます。

STでは実機検証用に、パワー・マネージメント評価向けのSTEVAL-QUADV01や、デュアル・リニア・ボルテージ・レギュレータのテスト用のAEK-POW-LDOV02Xなど、専用の評価ボードを取り揃えています。これらの評価ボードを使用することで、性能の検証、構成の比較、車載環境における実動作の評価が可能となり、コンセプトから堅牢な実装への移行が容易になります。