STの2.4GHz整合ローパス・フィルタは、STM32WBワイヤレス・マイクロコントローラとSTのプログラム可能なBluetooth® Low Energyワイヤレス・アプリケーション・プロセッサ(BlueNRG-LPx)のRF送信性能を最適化します。
インピーダンス整合回路と高調波フィルタを集積した、STのBluetooth® Low Energy(LE)整合ローパス・フィルタ(MLPF)シリーズでは、非導電性ガラス基板を用いたSTのIPD(集積型受動デバイス)テクノロジーを採用しており、RF性能を最適化できます。部品コストを低減すると共に、基板占有面積を小さくできます。
MLPF-WB-02D3は、STM32WB5xおよびSTM32WB1xワイヤレス・マイクロコントローラのRF性能を最大限発揮するよう設計され、MLPF-NRG-01D3は、BLUENRG-LP(S)システム・オン・チップに最適化されており、両製品とも幅広い種類のパッケージで提供されています。
主な機能
- ディスクリート構成に比べて小さい特性の温度変動
- 公称インピーダンス50Ω(アンテナ側)
- 深い減衰を提供する高調波フィルタ
- 小さい挿入損失
- WLCSPおよびUFBGAパッケージ(MLPF-WB-02D3)で提供中
- QFNおよびCSPパッケージ(MLPF-NRG-01D3)で提供中
アプリケーション例
- ウェアラブル & 医療機器、アセット・トラッキング、電子決済、スマート・カード
- ビーコン、小売、Smart Home、タグ & ファインダ、玩具 & ゲーム
- 予知保全、Eメータ、産業用センサ
RF整合フィルタ:ワイヤレスBluetoothマイクロコントローラおよびトランシーバ向けの整合フィルタ
高調波フィルタとインピーダンス整合回路を内蔵した、STM32WBおよびBlueNRG-LP / LPSワイヤレス・マイクロコントローラ向けのRFフィルタ・コンパニオン・チップ
整合ローパス・フィルタ | STM32WB & BLUENRG対応マトリックス
以下のテーブルは、RF SoCと内蔵の整合ローパス・フィルタ間の対応を示しています。
STM32WB RF IC向けソリューション


BLUENRG RF IC向けソリューション

以下のプレゼンテーションでは、RF IPDテクノロジーの基本に加え、STM32WB、STM32WL、BLUENRGなどのRF ICのコンパニオン・チップとしてのバランや高調波フィルタに対するIPDの使用方法について簡単に説明します。また、SMDディスクリート・ソリューションに対する本テクノロジーのメリットについても解説します。