EEPROMの画期的なテクノロジーのご紹介

ページEEPROM
メリット
ウェビナー
 
       
Time-limited promotion: Free shipping when purchasing
M95P32-IXCST/EF or M95P16-IXMNT/E *
       
Use code: EEPROM-M95-FREESHIP at checkout
       
*promotion ends June 30, 2023
   

ページEEPROM:オールインワンのNVM

STは、オールインワンの高容量不揮発性メモリ・ファミリを提供します。

このページEEPROM製品ファミリは、STが特許を取得したCMOS NVMテクノロジーと20年以上のEEPROM開発経験に基づき作られました。超低電力の組み込みシステムや超小型のIoTモジュールにイノベーションをもたらします。

ページEEPROM:オールインワンのNVM

8Mbit~32MbitのページEEPROM

先進の40nmプロセス・テクノロジーと新しいアーキテクチャをベースとするページEEPROMは、市販の一般的なEEPROMより高機能な製品です

SO8N、DFN8、およびWLCSP8パッケージで提供されるページEEPROM製品ファミリは、革新的な性能により、シリアルEEPROMにメリットをもたらします。

超低電力アプリケーション向けの設計に新しい可能性を

産業用または医療用IoTエッジ・デバイスや一部のコンスーマ・ウェアラブルは、データログ機能やクラウドに接続してデータ・パケットのやりとりやファームウェアの一括ダウンロードを行う無線機能を実装しています。こうした機能には通常、さまざまな種類のメモリ・デバイスが必要となり、エネルギーを大量に消費します。しかし、バッテリ駆動のモジュールにおける電力の問題(インスタント・ウェイクアップ、電流サージの制御、平均消費電力)は、デバイスの稼働時間を延ばすために非常に重要です。

超低電力、効率的なデータ・ロギング、およびファームウェアの高速アップロード / ダウンロードを実現できるよう設計されたオールインワン・メモリであるSTの高集積ページEEPROMは、NVMの統合を容易化し、BOMコストを下げ、電力効率を向上させます

Ultra-low power consumption

超低消費電力

詳細はこちら
Manufacturing

製造

詳細はこちら
Boot code & FOTA

ブート・コード & FOTA

詳細はこちら
Data logging & event recording

データ・ロギング & イベント記録

詳細はこちら
Ensuring safety

安全性の確保

詳細はこちら

オンデマンド・ウェビナー:業界初の32Mbit EEPROM、スマート・デバイス向け製品

    主なポイント
  • 32Mbitシリアル・ページEEPROMの概要を紹介
  • 設計に何をもたらすかについて解説
  • STM32開発環境での実際のデモを紹介