1500W transient voltage suppressor (TVS)

業界最小1500W TVS(過渡電圧サプレッサ)

1500w tvs

サイズ、重量、コストが最適化された最大動作温度175℃の1500W TVS

1500W TVSのパッケージを従来のSMCに代わりSMB Flatを採用することにより、56%の小型化、59%の薄型化、76%の軽量化、そして、きわめて高い価格優位性を実現できます。

1500W TVSの主な特徴

  • 5V~64Vのスタンドオフ電圧、単方向デバイス
  • 高い温度定格により高温環境でも使用可能: 1500W(25˚C時)、1100W(175˚C時)
  • 同じ電気的特性を持つ車載グレード製品(–55˚C~+175˚Cの動作温度を保証、AEC-Q101に準拠)と産業グレード製品間で容易な選択が可能
  • 薄型化: 最大1mm
  • アプリケーションの軽量化要件に対応する軽量パッケージ
  • 高コスト効率
10 year longevity

アプリケーション

motor controlモータ制御
droneロボットおよびドローン
power tools電動工具
telecom通信機器
power line protection circuits電源の保護回路
automotive車載用DC-DCコンバータおよびパワー・レール

その他のアプリケーション:

  • 電動自転車
  • スイッチング電源
  • 電源レール
  • MOSFETおよびIGBTの保護回路
  • LNB回路および電源
  • ハード・ディスク・ドライブ(HDD)
  • その他さまざまなアプリケーション
1500w tvs pdf flyer

業界最小1500W TVS: SMB Flatパッケージで大電力に対応 (製品カタログ)

STの1500W Transil™シリーズは、高い接合部温度においても、フル・パワー時にクラス最高レベルの性能を発揮します。

ST Protection Finderモバイル・アプリ

使いやすい製品セレクタにより、スムーズでシンプルなナビゲーション操作を実現し、パラメータ検索エンジンを使用して、ご使用のアプリケーションに最適な製品を迅速に見つけることができます。Google Play、App Store、Wandoujiaから入手可能です。

protection Finder
power management guide pdf

パワー・マネージメント・ガイド

住居者や地域社会、ひいては地球全体のために、省エネルギー化を推進するために設計された効率的なパワー・マネージメント・システムの鍵となる要素をご覧いただけます。

信頼性と品質に対する厳しい要件に対応したSTの車載グレード対応TVSの製品ポートフォリオ

高性能の車載グレード(AEC-Q101認定)バージョンは、あらゆる規制要件や規格に適合しています。

automotive
automotive tvs

車載用TVS Flatパッケージ: ISO 7637/10605定格および175˚Cに対応

AEC-Q101認定のSTのTVS Flatシリーズは、過酷な環境下においても優れた堅牢性と信頼性が保証されています。

小型SMB FLATパッケージで初の1500W TVSダイオードとなるSMB15Fが認定化

SMB FLATパッケージに含まれる1500W過渡電圧サプレッション・ダイオードの新しいSMB15Fファミリが認定されました。パッケージが小型化され、SMC同等品と比較してフットプリントが50%削減されています。

ST blog
PDF SMC outline no more necessary for 1500 W TVS

SMB FLATパッケージの1500W TVS: 1500W TVSにSMCアウトライン不要

このドキュメントでは、同じ電気的性能を維持しながら、SMCおよびSM15T TVSシリーズと比較したSMB15F TVSシリーズの利点をご紹介します。