最も厳格な安全規格とリアルタイム性能がきわめて重要な車載アプリケーション向けに設計されています。
SPC58 N Lineマイクロコントローラは、最大3つのコアで(追加の2つのコアをロックステップでペアにすることで冗長性を実現)優れた性能を提供するだけでなく、6MBの内蔵Flashメモリ、個別SAR(逐次比較型)、およびシグマ・デルタA/Dコンバータにより、高速かつ高精度、高分解能センシングを保証します。内蔵のインテリジェント汎用タイマ・モジュール(GTM)によってリアルタイム制御ループを実現し、先進的なエンジン・マネージメントおよびトランスミッション・アプリケーションをサポートします。