インテリジェントなMEMS加速度センサでスマートかつ効率よく
常時オンの機能や高い電力効率を備えた、持続可能な産業用アプリケーションやコンスーマ・アプリケーションの開発需要は増すばかりです。
センサ自体がコンテキスト情報を提供する常時認識型アプリケーションなら、ユーザの需要に答えられます。
現在、人々の日々の暮らしを直感的に、シームレスに、継続的にサポートする、持続可能性の高い常時オンかつ常時認識型のアプリケーションを構築することのできるハードウェアをSTは提供しています。
STの最新世代の加速度センサなら、超低消費電力のIoTノードを設計でき、内蔵された高レベルな機能により、ネットワークやクラウド・サービスとの常時接続が無い状態でも独立して継続的な動作が可能になります。
STの主なMEMS加速度センサ:
LIS2DU12は、車の鍵、荷物、自転車の紛失を防ぐための位置タグのようなアプリケーションで、バッテリ寿命を延ばします。
LIS2DU12には、すべての年齢グループに対応可能な聴覚補助を実現する機能が内蔵されています。
LIS2DUX12に内蔵されたAIは、輸送中の品が振動や傾き、姿勢変動や、落下などのイベントが発生していないかを判別するために役立ちます。
AIおよびQvarセンシング機能を搭載したLIS2DUXS12は、ヘッドセット、TWS、スマート・ウォッチ、リスト・バンドなどで、行動認識やジェスチャ検出を可能にします。
プロフェッショナルMEMSツール・ボードに接続したアダプタ・ボードにより、センサの動作をモニタリングできます。