一歩先へ

MEMSテクノロジー:
常時認識型アプリケーションに対応した
持続可能性を高めるテクノロジー

インテリジェントなMEMS加速度センサでスマートかつ効率よく

常時オンの機能や高い電力効率を備えた、持続可能な産業用アプリケーションやコンスーマ・アプリケーションの開発需要は増すばかりです。

センサ自体がコンテキスト情報を提供する常時認識型アプリケーションなら、ユーザの需要に答えられます。

現在、人々の日々の暮らしを直感的に、シームレスに、継続的にサポートする、持続可能性の高い常時オンかつ常時認識型のアプリケーションを構築することのできるハードウェアをSTは提供しています。

STの最新世代の加速度センサなら、超低消費電力のIoTノードを設計でき、内蔵された高レベルな機能により、ネットワークやクラウド・サービスとの常時接続が無い状態でも独立して継続的な動作が可能になります。

STの主なMEMS加速度センサ:

ビデオを見る

エネルギー消費の少ない、よりスマートなデバイスが必要です。STにお手伝いさせてください。

アンチエイリアス・フィルタおよびモーション検出を搭載
Qvar、AI、アンチエイリアス搭載
スマート加速度センサを採用した常時認識型アプリケーション

鍵の紛失防止

LIS2DU12は、車の鍵、荷物、自転車の紛失を防ぐための位置タグのようなアプリケーションで、バッテリ寿命を延ばします。

より高い聴覚補助

LIS2DU12には、すべての年齢グループに対応可能な聴覚補助を実現する機能が内蔵されています。

資産のトラッキング

LIS2DUX12に内蔵されたAIは、輸送中の品が振動や傾き、姿勢変動や、落下などのイベントが発生していないかを判別するために役立ちます。

よりスマートなウェアラブル機器

AIおよびQvarセンシング機能を搭載したLIS2DUXS12は、ヘッドセット、TWS、スマート・ウォッチ、リスト・バンドなどで、行動認識やジェスチャ検出を可能にします。

関連情報
評価
STEVAL-MKI109V3

プロフェッショナルMEMSツール・ボードに接続したアダプタ・ボードにより、センサの動作をモニタリングできます。

ソフトウェア
開発
STM32 Nucleo拡張ボード
X-NUCLEO-IKS01A3

STM32オープン開発環境(ODE):

ソフトウェア
サンプル・アプリケーションを含むドライバ・パッケージ
プロトタイプ
STEVAL-SMARTAG2
アセット・トラッキング用:

NFCタグ・センサと処理ノード評価ボード

GitHubプロジェクト

 
機械学習コアで使用可能なサンプル設定ファイル
 
内蔵のステート・マシン機能の構成例
Cコードで記述された、プラットフォームに依存しないドライバ
最新情報や、技術的な質問に対する専門家からのフィードバックを得るには、 MEMS & センサ・コミュニティにご参加ください。