高分解能PWMおよび高度なアナログ機能を特徴とするASIL Dマイクロコントローラにより、電動化設計を強化
高分解能PWMおよび高度なアナログ機能を特徴とするASIL Dマイクロコントローラにより、電動化設計を強化
最新のワイド・バンドギャップ・パワー・テクノロジー(SiCおよびGaN)の高度なデジタル制御と高いアナログ性能という要件を満たすよう設計されたStellar SR5 E1アクチュエーション・マイクロコントローラは、オンボード・チャージャやDC-DCコンバータをはじめとする電力変換アプリケーションに加え、高度なモータ制御(トラクション・インバータ)アプリケーションに最適です。
シリーズ初のマイクロコントローラであるSR5E1E7はeLQFP176パッケージで提供されます。

SR5E1E7:Stellar電動化マイクロコントローラのSR5 E1ライン
SR5E1E7:Stellar電動化マイクロコントローラのSR5 E1ライン
- AEC-Q100認定済み
- スプリットロックArm® Cortex®‑M7コア x 2
- 2MBのオンチップFlashメモリ
- 高分解能タイマ(分解能:最大102ps)
- 12bit SAR ADC(サンプリング・レート:2.5MSPS)
幅広いアプリケーション向けに設計
Stellar E開発エコシステムの概要

176ピンQFPパッケージで提供されるStellar E1マイクロコントローラ用スタンドアロン評価ボード

Stellar E1マイクロコントローラでの組込みソフトウェア開発のための統合開発環境
Stellar E1マイクロコントローラでの組込みソフトウェア開発のための統合開発環境
STのStellarStudioは、組込みアプリケーションを設計、構築、展開するための完全なフレームワークを提供します。その使いやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)により、エンジニアは事前定義済みのソフトウェア・コンポーネントを使用して、組込みソフトウェアをすばやく開発できます。アプリケーション・ウィザード・モジュールは、構文エラーなしで依存関係を自動的に解決します。
StellarStudioは無償でダウンロードできます。これには、実際のアプリケーションのサンプル・コードが含まれています。

コスト効率の高いUSB-JTAGデバッガおよびプログラマにより、車載アプリケーションをすばやく試作開発
コスト効率の高いUSB-JTAGデバッガおよびプログラマにより、車載アプリケーションをすばやく試作開発
すべてのSPC5およびStellar車載用マイクロコントローラに対応した、小型のインサーキット・デバッガ / プログラマは、StellarStudioおよびSPC5-STUDIO IDEに完全に統合された使いやすいハードウェアとソフトウェアにより、開発サイクルの期間を短縮します。StellarLINKは、JTAGインタフェース経由でSTの車載用マイクロコントローラと評価ボードの容易な接続を可能にし、UART経由でマイクロコントローラと通信するための仮想COMポート・インタフェースを搭載しています。StellarStudioは無償でダウンロードでき、実際のアプリケーション・サンプル・コードが含まれています。
おすすめ情報
SR5E1ライン - 7KW EV / HEVオンボード・チャージャ・リファレンス設計
Stellar SR5E1車載用マイクロコントローラ・ベースの7kW OBCリファレンス設計(STDES-7KWOBC)をすばやく開始できます。モジュール化された設計で、効率と電力密度の両方を重要視しています。また、2つの個別マイクロコントローラまたは単一のマイクロコントローラのいずれかを使用して、革新的なタイマ機能および高性能ADC、コンパレータ、および高分解能タイマにより、2ステージPFCとLLCの効率的な管理方法も示しています。
SR5 E1ライン - 電動モータ制御デモにおけるレゾルバ・センサ
このアプリケーション・ノートは、速度とロータ位置のセンシングと制御が基本的な要件となる電気自動車の電動モータの速度と角度値を開発者が計算するのに役立ちます。また、SR5 E1モータ制御ツール・キットに実装されているレゾルバ・センサを使用して、速度とロータ位置を計算するためのStellar E1マイコン・ペリフェラルの設定方法について詳細に説明しています。
StellarStudioAI
StellarStudio用の人工知能(AI)プラグインが、非常に低いデータ転送負荷、新たなアプリケーション機能、
および効率向上により、革新的なエッジAIソリューションの構築をサポート