屋内測位用途に使用可能なBlueNRG-LP
STのBlueNRG、Bluetooth® Low Energyデバイス・ファミリには、評価ボード、ソフトウェア開発キット、アプリケーション・ノート、設計ガイドラインといった形で開発支援ツールが提供されます。これらのツールにより、開発者は、屋内測位ソリューションなどの幅広いアプリケーションで、Bluetoothワイヤレス・コネクティビティを実装できます。
最新のBluetoothのテクノロジー、BlueNRGのチップおよびソフトウェアによって、アセット・トラッキング、ID測位、アイテム探知などのアプリケーションの開発が可能です。
STSW-QUUPPA-ETAG屋内トラッキング・アプリケーション向け評価ソフトウェア
The STSW-QUUPPA-ETAG評価ソフトウェア・パッケージは、BlueNRG-LP Bluetooth® Low Energy SoC上で使用できます。独自のQuuppaテクノロジーと関連するゲートウェイ・インフラストラクチャをベースにした、リアルタイム測位システム・アプリケーションの簡単な試作および評価が可能です。
このソフトウェアでは、Quuppaのタグ・エミュレーションおよびバックチャネル仕様に従って、BlueNRG-LPがQuuppaファインダ・タグとして機能します。
このパッケージには、ST Quuppaタグ・エミュレーション・ライブラリとソフトウェア・アプリケーション・コードが含まれており、完全に検知されるデバイス・タグを迅速に作成できます。さらに、位置トラッキング機能、複数のセンサ・データのプロビジョニング、Quuppa測位システムを通して使用されるカスタムのバックチャネル・コマンドのフレームワークといった機能も用意されています。
Quuppaは、リアルタイム測位システム(RTLS)の主要プロバイダであり、その屋内トラッキング・ソリューションは、信頼性が高く、多機能で、カスタマイズ可能であり、拡張性やコスト効率に優れています。
- モバイル・アセット
- 物流パレット
- 導線トラッキング
- 入退室管理
- 自動緊急事態誘導
- パッケージ
- 小荷物
- 手荷物
BlueNRG-LPデバイス
第3世代BlueNRG-LP Bluetooth® Low Energy SoCは、Bluetooth 5.2認証済みです。このデバイスには、最新の2.4 GHz Bluetooth® Low Energyの無線と、プログラム可能なArm® Cortex®-M0+、内蔵メモリ、および一連のペリフェラルが備わっています。SoCは、最新のBluetooth機能を実装することで、通信範囲の拡大、スループットの向上、セキュリティ強化、消費電力の削減を実現します。
超低消費電力無線は、消費電流が受信時では3.4mA、送信時には4.3mA、スタンバイ状態では600nA未満に最適化されています。この非常にシンプルで効率の高いアーキテクチャを備えたこのデバイスは、バッテリで動作する測位タグや十分に検知されるアセット・トラッキング・デバイスに最適です。
品名 | パッケージ | アプリケーション | 製品ファミリ | ST Bluetooth® Low Energyスタック |
BlueNRG-LP | QFN32、 QFN48、 WLCSP49 | コンスーマ機器 | ワイヤレス・コネクティビティ | Bluetooth® Low Energy 3.1x |
使用を開始する
ST Quuppaタグ・エミュレーション
以下の手順に従い、ST Quuppaタグ・エミュレーション・デバイスとしてBlueNRG-LP SoCを使用して、STEVAL-IDB011V2キットを設定します。





以下のとおりにポートを設定します。
- 115200ボーレート
- 8 bitデータ
- 1個のスタート・ビット
- 1個のストップ・ビット
- パリティなし
- ハードウェア・フロー制御なし
起動と同時に、ユーザはこの端末上でウェルカムメッセージとデバイスの状態遷移に関するいくつかのメッセージを受け取ります。
BlueNRG-LP ST Quuppa tag application (version: 1.0.0)
aci_gatt_srv_init() --> SUCCESS
aci_gap_init() --> SUCCESS
STORAGE state: press button or trigger acceleration!
その後、Quuppa測位トラッキング・システムでST Quuppaタグ・エミュレーションを使用する準備が整います。
ツール & ソフトウェア
屋内トラッキング・アプリケーション用にBlueNRG-LPデバイスの使用を開始するには、ツール & ソフトウェアのセクションから適切なソリューションを選択するのが簡単です。
BlueNRG-LPのツールおよびソフトウェアは、以下の3つのターゲットに対して構成されています。

評価を実施する
STSW-BNRGLP-DK: デバイス・ドライバ、ツール、Bluetooth® Low Energyライブラリ、デモ・アプリケーションがすべて揃ったソフトウェア開発キットです。これらにより、複数のBluetooth® Low Energyユーザ・アプリケーション・シナリオでデバイス機能の簡単な評価を行うことができます。
STSW-QUUPPA-ETAG: ST Quuppaタグ・エミュレーション・ソフトウェアでは、Quuppa測位システムにおいてQuuppaタグをエミュレートする簡単なソリューションを提供しています。


開発を実施する
開発用PCツールと合わせてBlueNRG-LPのハードウェア / ソフトウェア・コンポーネントにより、開発者はコンセプトのフィジビリティ・スタディからアプリケーションを構築し、最終的なソフトウェアおよびハードウェア・ソリューションに向けた最初の試作を作成できます。
STSW-WISE-STUDIO: この無料のIDEツールチェーンは、シンプルで全機能が備わっています。ハードウェア・プラットフォーム上でアプリケーションの開発、ダウンロード、デバッグを実施可能です。


試作する
STEVAL-IDB011V2: 回路図、ガーバ・データ、BOMファイル、およびPCBガイドラインが含まれたこのキットは、お客様の試作や最終的なソリューション設計用のリファレンス・デザインを提供します。専用のガイドラインでは、お客様のPCB上にBlueNRG-LPデバイスを搭載するための一般的な手順も示しています。
The STEVAL-IDB011V2評価キットには、以下の機能が含まれています。
- 低消費電力BlueNRG-LP Bluetooth® Low Energy SoC(QFN48パッケージ)をベースとした開発用ボード
- フル・セットのセンサ: センサ・データをベースにしたワイヤレス・アプリケーションを構築するための、MEMSデジタル加速度センサ / ジャイロセンサ、MEMSデジタル大気圧センサ / 温度センサ、およびデジタルMEMSマイクロフォン
- 内蔵CMSIS-DAPデバッガおよびドラッグ・アンド・ドロップ・プログラミング・サポート、USBバーチャルCOM、マス・ストレージ機能

評価ツール
品名 | 概要 |
STEVAL-IDB011V2 | BLUENRG-355MC SoCをベースとした評価プラットフォーム |
ソフトウェア
品名 | 概要 |
STSW-QUUPPA-ETAG | Quuppa独自の測位ソリューションをベースとした屋内トラッキング・アプリケーション・シナリオ向けBlueNRG-LP ST Quuppaタグ・エミュレーション・ソフトウェア |
STSW-BNRGLP-DK | BlueNRG-LPソフトウェア開発キット |
STSW-WISE-STUDIO | ST WiSE-Studio無料IDE GCCツールチェーン |