Webinar: USB Type-C and Power Delivery controller for sink applications - Nov 28 2018

What's new with USB Type-C™?

 

One-hour webinar
November 28rd, 2018

During this one-hour webinar, we will introduce our new STUSB4500 USB Type-C and Power Delivery controller and review its benefits for sink applications. Able to negotiate power delivery contracts without MCU support (Auto-run mode), the STUSB4500 also supports dead-battery mode and offers high-voltage protection features. Small, reliable and certified, the STUSB4500 is an autonomous and efficient plug-and-play solution for controlling USB PD sink devices.

Agenda:

  • Quick review of the USB Type-C and Power Delivery standard - source and sink definition
  • Overview of ST USB Type-C controllers and sink power applications
  • Features of our new STUSB4500 standalone USB Type-C and Power Delivery controller
  • Presentation of our ready-to-use STUSB4500 evaluation board (STEVAL-ISC005V1) and associated firmware

Speakers

An application engineer, Hervé PERRUCHAS began his career at ST working on metering and narrowband powerline communication applications. Today, he helps customers develop new applications based on our wide range of USB Type-C solutions.
A hardware engineer for analog and metering applications, Didier HERROUIN provides technical support for customer applications, with a special focus on metrology, USB Type-C, KNX and wireless charging projects.

 

 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、個人情報保護方針に従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトの個人情報保護方針で確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。