On-demand Webinar: ST25RU3993 UHF Rain® RFID reader IC

 

Discover a high-speed RFID reader chip that combines outstanding performance with low power consumption

 

Watch the 1-hour on-demand webinar to learn about the industry-leading read rates and high sensitivity of the low-power ST25RU3993 UHF Rain® RFID reader IC.

We start by exploring the fundamentals of the technology behind Rain® RFID, with an emphasis on ST's ecosystem of Readers/Tags and solutions. We introduce the different types of readers, and highlight how to best utilize the Rain® RFID technology for applications such as retail, track & trace, and aviation. An overview of the tools and software that supports and enables accelerated design with the ST25RU3993 reader IC is also presented.

The ST25RU3993 UHF Rain® RFID reader device provides multi-protocol support for the 840-960 MHz UHF band, compatible with ISO18000-62 & -63, ISO29143 and GS1’s EPC UHF Gen2 air interface protocol. It includes an on-chip VCO and a power amplifier, and offers a complete set of RFID features including dense reader mode (DRM) functionality and support for frequency-hopping, low-level transmission coding, low-level decode, data framing, and CRC checking.

You will learn:

  • The background on Rain® RFID technology
  • About the tools and resources available in ST's Readers/Tags support ecosystem
  • How to maximize the benefits of Rain® RFID technology in a variety of applications
  • The architecture, features, and performance of the ST25RU3993 Rain® UHF RFID reader device
 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、個人情報保護方針に従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトの個人情報保護方針で確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。

Speaker

Jim Barlow has held various positions in design, business development, sales, and applications; holds multiple patents for RF communication protocols, and has a Bachelor's degree in Computer Science from Nova Southeastern University and BSEE studies from the University of Texas at Arlington. He is currently based in California.