Webinar: STM32WB Powers Next-Generation IoT Devices with Bluetooth® 5.0 & 802.15.4

Explore the new STM32WB, the first and only dual-core Cortex-M4 and Cortex-M0+ wireless MCU on the market certified for Bluetooth® Low Energy 5.0 and IEEE 802.15.4.

Watch the 1-hour video to learn about the STM32WB, a wireless microcontroller that combines Bluetooth® 5.0, OpenThread, and ZigBee® 3.0 connectivity with ultra-low-power performance.

You will learn how to develop with the STM32WB using the rich STM32Cube ecosystem, which includes all the tools needed to easily develop Bluetooth, Thread and proprietary applications while utilizing STM32CubeMX for peripheral configuration, middleware additions, and connectivity libraries. By the end of the video, you will have a solid knowledge base to start developing using the P-NUCLEO-WB55 development pack.

 
 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、個人情報保護方針に従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトの個人情報保護方針で確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。

Speakers

Alec Bath is the Eastern Region Applications Manager for Microcontrollers and is celebrating his 20th year with ST. Alec has supported ARM-based microcontroller families, the STR7 & STR9, and now the highly successful STM32 family ever since. Prior to ST, Alec worked as a hardware design engineer at Motorola for analog cellphones and automotive body electronics modules.  
Colin Ramrattan has been with ST Microelectronics since 2012 and is a Product Marketing Engineer with the microcontroller product marketing team for the Americas. Colin has held positions in both the analog sensors and connectivity organization previous to microcontrollers. Prior to ST Microelectronics Colin was a user interface module designer at Blackberry in Waterloo, Canada.