Webinar | Enhancing Device Security with the STM32L5 Microcontroller

 

Introducing the new STM32L5 with TrustZone® security (Arm® Cortex®-M33), featuring best-in-class power consumption and added peripheral set.

With the rapid expansion of the Internet of Things (IoT) market, device security has become a top requirement as customer information needs to remain confidential and safe from outside attacks.

As a new addition to the STM32 family, the STM32L5 integrates the Arm Cortex-M33 core with embedded TrustZone security technology to provide developers with a “Root of Trust” on which to build a secure application framework. TrustZone offers hardware protection that allows developers to isolate critical security firmware authentication and private information from other parts of the device.

In this session, we will present the STM32L5’s new peripherals, focusing on the TrustZone hardware feature that allows developers to partition a device into two worlds: trusted and non-trusted. We will demonstrate the processing efficiency and class-leading power consumption of the STM32L5, and introduce additions to the STM32 development ecosystem such as Secure Boot Secure Firmware Update (SBSFU) and Secure Firmware Injection (SFI) applications. Finally, we will show you how the STM32L5 can be paired with ST25 NFC/RFID technology to implement digital signature verification applications.

You will learn:

  • The new features and peripherals embedded in the STM32L5
  • How to create a “Root of Trust” with the STM32L5's security features
  • To use the STM32 Trusted Package Creator
  • How to interface the STM32L5 to other ST products (NFC) for digital signature verification applications
 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、個人情報保護方針に従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトの個人情報保護方針で確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。

Speaker

Tim Nakonsut is Staff Product Marketing Engineer supporting the microcontroller portfolio at STMicroelectronics, a position he has held since 2014. He began his career in 2006 as an applications engineer for microcontrollers, MEMS, and touch sensors in consumer and industrial market segments. Tim is from San Jose, CA and graduated from San Jose State University with a Bachelor of Science in Computer Engineering.